17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が76型番あります。

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ

通常単価(税別)
43,71491,714
税込単価
48,085100,885
通常出荷日:3日目

高精度な一体型の焼ばめホルダ。【特長】・先端部は細く、根元は太く、独自の2次曲線を採用して長くても剛性...

詳細を確認
未確定:候補が76型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

5軸加工に最適

  • 先端部は細く干渉を避けつつ、根本は太く長くても剛性のあるホルダ。
  • 干渉によりホルダ+工具が長くなる5軸加工でも安定した加工を実現。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ モノシリーズ特長1
 

剛性UP

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ モノシリーズ特長5
 
5軸加工にも最適なワーククランプシステム
スマートグリップ
  • 干渉がなく優れたホルダ接近性。
    ワークの隅まで加工できる。
  • 外段取りで素早いワーク交換。機械稼働率アップ。
  • 少ないつかみ代で強力クランプ。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ モノシリーズ特長2
5軸加工での高能率化を目的として開発されたホルダ(モノカーブ)、
ワーククランプ(スマートグリップ)を組合わせて使用すれば
より剛性の安定した加工が実現します。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ モノシリーズ特長3
 

焼ばめホルダスリムラインは、 焼ばめ専用特殊鋼とシンプル構造でここがスゴい

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 究極の接近性
  • 低温焼ばめを実現。焼き過ぎがなく壊れない。
  • よく縮む材料で工具シャンク全体を強力に均一にチャッキング。ホルダ先端までしっかり締まる。
  • 超スリム形状で、ホルダがワークの奥深くまで入り込む。
  • 工具突き出しを最短にしてビビリのない高剛性な加工を実現。(スリム型)
  • 肉厚ボディが振動を低減、重切削でもビビリのないスムーズな加工を実現。(レギュラー型・ハイパーバージョン・Z)。
  • 高品位な加工面・工具寿命延長を実現。
  • 軽量・高バランスで高速回転に強い。
  • 部品不要で漏れないクーラントスルーで確実な切粉排出、工具冷却。
  • 4,000種類以上の豊富なバリエーション。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 焼ばめホルダの特長1
 

焼ばめホルダ スリムラインの原理

  • スリムラインはホルダの材料(鋼)と刃物の材料(超硬)の熱膨張率の差を利用した、刃物チャッキングシステム。
  • 焼ばめホルダに最適な300℃(材料の変態温度以下)での「焼ばめ」・「焼はずし」を実現し、安定した精度が維持できる。
  • チャッキング部には締付ける為の部品がなく、シンプルでコンパクトなホルダ形状は、金型加工から部品加工まで幅広く使用でき、高速切削加工にも最適。
>焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 焼きばめ イメージ

焼きばめ イメージ

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 焼はずし イメージ

焼はずし イメージ

 

ハイブリッド式ホルダ

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 特長3

機械と嵌合するテーパシャンク部は、ホルダ用の機械構造用鋼を使用し、一方、工具チャッキング部は熱膨張率の高い焼ばめ専用特殊鋼を使用。各々に求められる機能に合わせて性質の異なる最適な材料を融合させたハイブリッド式のホルダ。

 
クーラントスルー対応
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 性能・試験情報6
部品不要・もれない
構造上の特性を生かし、ホルダ先端から確実なクーラントスルーが行えます。
切紛排出性が向上し、切削工具を確実に冷却でき工具寿命が延長できます。
豊富なバリエーション
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 性能・試験情報7

加工に合わせた最適なホルダが選べる

性能・試験情報

焼ばめ専用特殊鋼を使用

  • 焼ばめホルダ スリムラインの材料はMST独自の「焼ばめ専用特殊鋼」を採用。
  • 熱膨張率が高く、300℃の「低温焼ばめ」が可能で「高把握力」、「長寿命」、「小径のチャッキング」を実現。
 

壊れない

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 特長4
材料の耐熱温度以下で焼ばめし、材料の変質なし
  • MSTの「焼ばめ専用特殊鋼」は熱膨張率が非常に大きく他社の1.6倍あり、耐熱温度にも優れた材料。
  • よく伸びるため300℃(Max.430℃)の低温焼ばめを実現。
  • より加熱温度が必要な小径孔もオーバーヒーティングによるホルダ材料の変形の心配がなく、安定した性能をいつまでも発揮できる。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 性能・試験情報8
 
他社焼ばめホルダ
材料の耐熱温度を超えレッドゾーンで焼ばめ(オーバーヒーティング)を行います。
オーバーヒーティングを繰り返すと材料が変形しホルダが使用できなくなります。
スリムライン
耐熱温度以下での低温焼ばめは、材料の変形の心配がなく初期性能のまま長期安心してお使い頂けます。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 性能・試験情報9
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 性能・試験情報10
高把握力-重切削加工でも工具のスリップなし-
よく縮む「焼ばめ専用特殊鋼」で、大きな把握力を実現。さらに、ホルダ先端までの工具シャンク全周を均等な力でチャッキングでき、強力で安定した把握力を発揮します。
焼ばめ装置-シンプル・安価・安全-
低温焼ばめを実現したスリムラインは、シンプルで安価な温風装置が使用可能です。放っておいても焼け過ぎの心配はなく安全にご使用いただけます。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 性能・試験情報11
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 性能・試験情報12

部品のないシンプル構造

超スリム形状-圧倒的な細さで加工領域を拡大-

>焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 圧倒的な細さで加工領域を拡大。
  • シンプルな構造は、先端部肉厚1.5ミリの超スリムな形状を実現。
  • ワーク・治具との干渉がなくホルダがワークギリギリまで接近できるので、工具突き出しを最短に設定可能。
  • 工具のたわみ量を最小限に抑え、強力で安定した切削が行える。
  • ビビリのない高品位な加工面が得られ、何よりも工具寿命が飛躍的に向上する。
工具
シャンク径
φ3φ4φ6φ10・・・
ホルダ外径
(スリム型)
φ6φ7φ9φ13・・・

干渉なし

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 工具突出し最短でビビリのない安定した加工を実現。
工具突出し最短でビビリのない安定した加工を実現。
 
たわみ量を最小限に
たわみ量は突出し長さの3乗に比例して大きくなります。
スリムラインによりホルダを長く、工具突き出しを短くすれば、たわみ量が少なくなり、ビビりのない安定した加工が実現します。
ホームメイド加工
さらに干渉の生じる場合は、お客さまにてホルダ肉厚1.5mm残しまで追加工が可能です。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 性能・試験情報1
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 性能・試験情報2

工具寿命の延長

安定した加工は工具寿命に大きな差が出ます。

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 性能・試験情報3
 
高精度
熱膨張されたホルダが均一に締まるため、高精度なチャッキングが可能です。
締付け部品の組合せが無く、安定した精度が長く続きます。
高速回転に強い
軽量・高バランス
高バランスな外形は、遠心力によるチャッキング部の拡張が少なく、高速回転でも高把握力が維持できます。
また、軽量のため安心して回転速度を上げられます。
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 性能・試験情報4
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 性能・試験情報5

 

外形図

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 外形図1
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ 外形図2

注意事項
・工具のセッティング・・・工具はセーフティマークの奥まで挿入しセットしてください。

 

使用方法・使用事例

使用例

型番リスト

表示件数

把握径

(mm)

最大刃具挿入量

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

ヒートロボ対応可否

重量

(g)

先端肉厚

(mm)

剛性値

φD

(mm)

ホルダ型式

φC

(mm)

M

(mm)

H

(mm)

φD1

(mm)

N

(g・mm)

最小発注数量
8
166
195
加熱可
3700
4
1.4
8
SLFA
16
166
24
9
28.5
1個
8
196
225
加熱可
4400
4
1.6
8
SLFA
16
196
24
9
32.3
1個
8
226
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4600
4
2.2
8
SLFA
16
226
24
9
33.6
1個
8
256
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4800
4
3.0
8
SLFA
16
256
24
9
34.8
1個
10
136
165
加熱可
3500
4.5
1
10
SLFA
19
136
30
11
27.6
1個
10
166
195
加熱可
4000
4.5
1.1
10
SLFA
19
166
30
11
30.1
1個
10
196
225
加熱可
4100
4.5
1.6
10
SLFA
19
196
30
11
31.1
1個
10
226
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4900
4.5
1.7
10
SLFA
19
226
30
11
35.3
1個
10
256
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5000
4.5
2.4
10
SLFA
19
256
30
11
36.2
1個
12
133
165
加熱不可
3600
5
0.8
12
SLFA
22
136
30
13
27.9
1個
12
163
195
加熱不可
4400
5
0.8
12
SLFA
22
166
30
14
32.2
1個
12
159
225
加熱可
4400
5
1.3
12
SLFA
22
196
30
13
32.7
1個
12
221
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4600
5
1.6
12
SLFA
22
226
30
13
36.1
1個
12
251
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5000
5
2.1
12
SLFA
22
256
30
13
38.5
1個
8
166
195
加熱可
3700
4
1.4
8
SLRA
16
166
24
9
28.5
1個
8
196
225
加熱可
4400
4
1.6
8
SLRA
16
196
24
9
32.3
1個
8
226
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4600
4
2.2
8
SLRA
16
226
24
9
33.6
1個
8
256
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4800
4
3.0
8
SLRA
16
256
24
9
34.8
1個
10
136
165
加熱可
3500
4.5
1
10
SLRA
19
136
30
11
27.6
1個
10
166
195
加熱可
4000
4.5
1.1
10
SLRA
19
166
30
11
30.1
1個
10
196
225
加熱可
4100
4.5
1.6
10
SLRA
19
196
30
11
31.1
1個
10
226
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4900
4.5
1.7
10
SLRA
19
226
30
11
35.3
1個
10
256
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5000
4.5
2.4
10
SLRA
19
256
30
11
36.2
1個
12
133
165
加熱不可
3600
5
0.8
12
SLRA
22
136
30
13
27.9
1個
12
163
195
加熱不可
4400
5
0.8
12
SLRA
22
166
30
14
32.2
1個
12
159
225
加熱可
4400
5
1.3
12
SLRA
22
196
30
13
32.7
1個
12
221
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4600
5
1.6
12
SLRA
22
226
30
13
36.1
1個
12
251
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5000
5
2.1
12
SLRA
22
256
30
13
38.5
1個
4
133
165
加熱可
3400
1.5
2.5
4
SLSA
7
136
12
5
29.0
1個
4
163
195
加熱可
3700
1.5
3.3
4
SLSA
7
166
12
5
30.6
1個
4
196
225
加熱可
4300
1.5
3.8
4
SLSA
7
196
12
5
33.0
1個
4
226
255
加熱可
4400
1.5
5.6
4
SLSA
7
226
12
5
34.1
1個
4
256
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4600
1.5
7.6
4
SLSA
7
256
12
5
35.5
1個
4
286
315
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4900
1.5
9.8
4
SLSA
7
286
12
5
37.1
1個
4
316
345
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5200
1.5
12.4
4
SLSA
7
316
12
5
38.8
1個
6
136
165
加熱可
3300
1.5
2.1
6
SLSA
9
136
18
7
28.8
1個
6
166
195
加熱可
4000
1.5
2.3
6
SLSA
9
166
18
7
32.0
1個
6
196
225
加熱可
4100
1.5
3.6
6
SLSA
9
196
18
7
32.4
1個
6
226
255
加熱可
4800
1.5
3.9
6
SLSA
9
226
18
7
35.9
1個
6
256
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5000
1.5
5.2
6
SLSA
9
256
18
7
37.4
1個
6
286
315
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5300
1.5
6.8
6
SLSA
9
286
18
7
38.9
1個
6
316
345
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5600
1.5
8.7
6
SLSA
9
316
18
7
40.3
1個
8
136
165
加熱可
3700
1.5
1.4
8
SLSA
11
136
24
9
30.7
1個
8
166
195
加熱可
3700
1.5
2.3
8
SLSA
11
166
24
9
31.0
1個
8
196
225
加熱可
4600
1.5
2.3
8
SLSA
11
196
24
9
35.3
1個
8
226
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4600
1.5
3.6
8
SLSA
11
226
24
9
35.9
1個
8
256
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4900
1.5
4.8
8
SLSA
11
256
24
9
37.4
1個
8
286
315
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5700
1.5
5.0
8
SLSA
11
286
24
9
41.9
1個
8
311
345
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
6100
1.5
6
8
SLSA
11
316
24
9
45.1
1個
10
136
165
加熱可
3500
1.5
1.4
10
SLSA
13
136
30
11
29.4
1個
10
166
195
加熱可
4300
1.5
1.5
10
SLSA
13
166
30
11
33.6
1個
10
196
225
加熱可
4200
1.5
2.4
10
SLSA
13
196
30
11
33.4
1個
10
226
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4500
1.5
3.5
10
SLSA
13
226
30
11
34.3
1個
10
256
285
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5100
1.5
3.6
10
SLSA
13
256
30
11
38.3
1個
10
286
315
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5100
1.5
4.8
10
SLSA
13
286
30
11
39.9
1個
10
311
345
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
5900
1.5
5.5
10
SLSA
13
316
30
11
42.7
1個
12
133
165
加熱可
4200
1.5
1.2
12
SLSA
15
136
30
13
34.1
1個
12
163
195
加熱可
4100
1.5
1.2
12
SLSA
15
166
30
13
33.6
1個
12
175
225
加熱可
4800
1.5
1.8
12
SLSA
15
196
30
13
38.3
1個
12
190
255
加熱可(位置決めプレートをはずし、本体を底上げしてからご使用ください。)
4800
1.5
2.6
12
SLSA
15
226
30
13
37.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,857
( 60,343 )
3日目
60,857
( 66,943 )
3日目
67,714
( 74,485 )
3日目
75,429
( 82,972 )
3日目
49,714
( 54,685 )
3日目
54,857
( 60,343 )
3日目
60,857
( 66,943 )
3日目
67,714
( 74,485 )
3日目
75,429
( 82,972 )
3日目
49,714
( 54,685 )
3日目
54,857
( 60,343 )
3日目
60,857
( 66,943 )
3日目
67,714
( 74,485 )
3日目
75,429
( 82,972 )
3日目
48,857
( 53,743 )
3日目
54,857
( 60,343 )
3日目
61,714
( 67,885 )
3日目
69,429
( 76,372 )
3日目
43,714
( 48,085 )
3日目
48,857
( 53,743 )
3日目
54,857
( 60,343 )
3日目
61,714
( 67,885 )
3日目
69,429
( 76,372 )
3日目
43,714
( 48,085 )
3日目
48,857
( 53,743 )
3日目
54,857
( 60,343 )
3日目
61,714
( 67,885 )
3日目
69,429
( 76,372 )
3日目
50,400
( 55,440 )
3日目
53,143
( 58,457 )
3日目
59,143
( 65,057 )
3日目
69,300
( 76,230 )
3日目
73,714
( 81,085 )
3日目
82,286
( 90,515 )
3日目
91,714
( 100,885 )
3日目
44,571
( 49,028 )
3日目
49,714
( 54,685 )
3日目
55,714
( 61,285 )
3日目
62,571
( 68,828 )
3日目
70,286
( 77,315 )
3日目
78,857
( 86,743 )
3日目
88,286
( 97,115 )
3日目
43,714
( 48,085 )
3日目
48,857
( 53,743 )
3日目
54,857
( 60,343 )
3日目
61,714
( 67,885 )
3日目
69,429
( 76,372 )
3日目
81,900
( 90,090 )
3日目
87,429
( 96,172 )
3日目
43,714
( 48,085 )
3日目
48,857
( 53,743 )
3日目
54,857
( 60,343 )
3日目
61,714
( 67,885 )
3日目
69,429
( 76,372 )
3日目
81,900
( 90,090 )
3日目
87,429
( 96,172 )
3日目
43,714
( 48,085 )
3日目
48,857
( 53,743 )
3日目
54,857
( 60,343 )
3日目
61,714
( 67,885 )
3日目

詳細情報

基本情報

高精度な一体型の焼ばめホルダ。
【特長】
・先端部は細く、根元は太く、独自の2次曲線を採用して長くても剛性のあるホルダ。
・5軸加工に最適なホルダ。
【用途】
・HSK-A100シャンク専用のホルダ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-A100タイプ
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-E50タイプ
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) HSK-E40タイプ
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(カーブ) BT30番タイプ
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) HSK-A100タイプ
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノカーブ) HSK-A63タイプ
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格43,714-22,286 -19,714 -20,700 -36,900 -26,571 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
主軸・シャンク形状HSK-AHSK-EHSK-EBTHSK-AHSK-A
主軸・シャンク種類HSK-AHSK-EHSK-EBTHSK-AHSK-A
適用工作機械(本体)マシニングセンタマシニングセンタマシニングセンタマシニングセンタマシニングセンタマシニングセンタ
φC1(mm)85423434--

焼きばめホルダ・焼きばめチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト