17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 数量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

ロックライン バルブ インライン式【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,22815,929
税込単価
2,45117,522
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントバルブ。【特長】・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

金属加工箇所の冷却用・給油用・給水用クーラントノズル
ロックラインは金属加工時に生じる加工ポイントの発熱除去、切粉の排除などを目的とした操作性・安全性・耐久性に優れたクーラントノズルシステムです。
形を一度セットすれば、金属ホースのようにクーラント圧力で動くことがなく流量の変化もありません。機械振動にも強く、常に的確な位置にクーラントを供給できます。

・長さ、方向、組合せ自在

豊富なバリエーションから最適な形状へ…自由に曲げて繋げて、長さや形状を調整できます。機械上でも簡単に調節・組立ができます。

ロックライン バルブ インライン式 特長1
ロックライン バルブ インライン式 特長2
ロックライン バルブ インライン式 特長3
ロックライン バルブ インライン式 特長4

・大きさ3タイプ

必要なクーラント流量に応じ、内径3タイプのシステムをご用意しています。

タイプ内径(mm)R
(最小半径)
最大圧液
(MPa)
流量
(L/min)
タイプ66(1/4")320.3416
タイプ1313(1/2")440.2130
タイプ1919(3/4")650.1470
ロックライン バルブ インライン式 タイプ別仕様関連画像

・ノズルいろいろ

ロックライン バルブ インライン式 丸L型

丸L型

ロックライン バルブ インライン式 丸ストレート型

丸ストレート

ロックライン バルブ インライン式 フレア型

フレア型

ロックライン バルブ インライン式 フレアストレート型

フレアストレート

・機械を優しく保護

樹脂素材のロックラインは機械内部の接触部品を傷つけません。また、サビの心配もありません。

ロックライン バルブ インライン式 特長6

・取扱い簡単

パーツは素手でピース同士を強く押し込むと組立てられます。プライヤーをご利用いただくとさらに簡単便利です。

ロックライン バルブ インライン式 特長7

性能・試験情報

耐薬品性

標準タイプ

アセトン酸類アルコール/エチル水酸化アンモニューム塩基(強)市販台所洗剤ガソリン
×××
グリース類亜鉛化イオン溶液ラッカー洗剤オイル類水酸化ナトリウム亜鉛化ナトリウム-
××-

 

外形図

ロックライン バルブ インライン式 外形図1

VAL6

ロックライン バルブ インライン式 外形図2

VAL13

ロックライン バルブ インライン式 外形図3

VAL19

 

選定サポート情報

VAL6

ロックライン バルブ インライン式 選定サポート情報1
 

VAL13

ロックライン バルブ インライン式 選定サポート情報2
 

VAL19

ロックライン バルブ インライン式 選定サポート情報3

注意・禁止事項

・仕様の範囲内でご使用ください。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

タイプ

数量

W

最小発注数量
29
6
1
28
1個
29
6
2
28
1パック

2個入り

29
6
10
28
1パック

10個入り

47
13
1
45
1個
47
13
2
45
1パック

2個入り

47
13
10
45
1パック

10個入り

60
19
1
60
1個
60
19
2
60
1パック

2個入り

60
19
10
60
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,228
( 2,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,544
( 3,898 )
5日目
10,015
( 11,017 )
3日目
2,704
( 2,974 )
5日目
3,916
( 4,308 )
3日目
12,572
( 13,829 )
3日目
3,337
( 3,671 )
5日目
4,876
( 5,364 )
3日目
15,929
( 17,522 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントバルブ。
【特長】
・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。
・フレキシブルに変化できる組合せシステム。
・溶けない・サビない・折れない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックライン バルブ インライン式のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
クーラント用ノズル
5
満足度:5.0
クーラント用ノズルを二股にしたため、常時使用しない方のホースに取り付けました。専用工具もあるようですが取り付けが少し硬か...もっと読む
1人が参考にしています。
マシニングの切削液
4
満足度:4.0
マシニングセンターの切削液のバルブに使用しています。 油漏れもなく助かります。
0人が参考にしています。
メンテナンス用
3
満足度:3.0
使用感は問題ありません。 価格が高いのでなかなか手が出ません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックライン バルブ インライン式
ロックライン バルブ メネジ式
ロックライン バルブ オネジ式
1/4" インラインバルブ
3/4" インラインバルブ
1/2" インラインバルブ (1/2"システム)
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションロックラインロックラインロックライン
通常価格2,228-2,228 -2,228 -2,350 -3,287 -2,866 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂---
バルブ形状コネクション・インラインめねじおねじコネクション・インラインコネクション・インラインコネクション・インライン
ノズルタイプバルブバルブバルブ---
よく一緒に購入される商品

クーラントバルブカテゴリの売れ筋ランキング