17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 呼び

  • ノズル口径/幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ノズル内径(mm)

    ~mm
  • ノズル穴数

    ~mm
  • 先端幅(mm)

    ~mm
  • コネクタ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

ロックライン ノズル フレアスイベル【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,9239,500
税込単価
2,11510,450
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

広い範囲に噴出するため小さなノズル穴が一直線に並んだノズルです。ノズル穴の直径は1.0~1.9mm、そ...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法、形状などが異なります。
  • 最小半径、最大液圧を超えないようにしてください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

金属加工箇所の冷却用・給油用・給水用クーラントノズル
ロックラインは金属加工時に生じる加工ポイントの冷却、切粉の排除などを目的とした操作性・安全性・耐久性に優れたクーラントノズルシステムです。
形を一度セットすれば、金属ホースのようにクーラント圧力で動くことがなく流量の変化もありません。機械振動にも強く、常に的確な位置にクーラントを供給できます。

・長さ、方向、組合せ自在

豊富なバリエーションから最適な形状へ…自由に曲げて繋げて、長さや形状を調整できます。機械上でも簡単に調節・組立ができます。

ロックライン ノズル フレアスイベル 特長1
ロックライン ノズル フレアスイベル 特長2
ロックライン ノズル フレアスイベル 特長3
ロックライン ノズル フレアスイベル 特長4

・大きさ3タイプ

必要なクーラント流量に応じ、内径3タイプのシステムをご用意しています。

コネクタ内径(mm)R
(最小半径)
最大液圧
(MPa)
流量
(L/min)
CN66(1/4")320.3416
CN1313(1/2")440.2130
CN1919(3/4")650.1470
ロックライン ノズル フレアスイベル タイプ別仕様関連画像

・機械を優しく保護

樹脂素材のロックラインは機械内部の接触部品を傷つけません。また、サビの心配もありません。

ロックライン ノズル フレアスイベル 特長6

・取扱い簡単

パーツは素手でピース同士を強く押し込むと組立てられます。プライヤーをご利用いただくとさらに簡単便利です。

ロックライン ノズル フレアスイベル 特長7

性能・試験情報

耐薬品性

標準タイプ

アセトン酸類アルコール/エチル水酸化アンモニューム塩基(強)市販台所洗剤ガソリン
×××
グリース類亜鉛化イオン溶液ラッカー洗剤オイル類水酸化ナトリウム亜鉛化ナトリウム-
××-

 

外形図

ロックライン ノズル フレアスイベル 外形図1

NZ6

ロックライン ノズル フレアスイベル 外形図2

NZ13

 

選定サポート情報

NZ6
NZ13
ロックライン ノズル フレアスイベル 選定サポート情報1
ロックライン ノズル フレアスイベル 選定サポート情報2

型番リスト

表示件数

呼び

ノズル口径/幅

(mm)

全長

(mm)

ノズル内径

(mm)

ノズル穴数

先端幅

(mm)

コネクタ

最小発注数量
1/4
1
45
1.0
16
38
CN6
1個
1/4
1
45
1.0
16
38
CN6
1パック

2個入り

1/4
1
45
1.0
16
38
CN6
1パック

10個入り

1/4
1.5
45
1.5
16
39
CN6
1個
1/4
1.5
45
1.5
16
39
CN6
1パック

2個入り

1/4
1.5
45
1.5
16
39
CN6
1パック

10個入り

1/4
1.9
45
1.9
20
64
CN6
1個
1/4
1.9
45
1.9
20
64
CN6
1パック

2個入り

1/4
1.9
45
1.9
20
64
CN6
1パック

10個入り

1/2
1.9
60
1.9
20
65
CN13
1個
1/2
1.9
60
1.9
20
65
CN13
1パック

2個入り

1/2
1.9
60
1.9
20
65
CN13
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,923
( 2,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,097
( 3,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,329
( 9,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,923
( 2,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,097
( 3,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,329
( 9,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,265
( 2,492 )
5日目
3,432
( 3,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,343
( 10,277 )
3日目
2,227
( 2,450 )
5日目
3,432
( 3,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,500
( 10,450 )
3日目

詳細情報

基本情報

広い範囲に噴出するため小さなノズル穴が一直線に並んだノズルです。
ノズル穴の直径は1.0~1.9mm、それが16個または20個並んでいます。
寸法違いで4種類、パック数違いで3種類の合計12種類が揃っています。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、形状などが異なります。
  • 最小半径、最大液圧を超えないようにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックライン ノズル フレアスイベルのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
製品用器具
5
満足度:5.0
この商品は自社工場で使用しているものです。器具としての機能等については一切問題ないと思います。ただ、脱着作業につきまして...もっと読む
0人が参考にしています。
研削盤での金属加工箇所の冷却用として
4
満足度:4.0
自社内で金属加工に使用している研削盤での加工箇所の冷却用として試験的にいろいろなサイズ、形状違いの商品を購入して使用して...もっと読む
0人が参考にしています。
NC機械のクーラント用
5
満足度:5.0
NC機械のクーラント用にロックラインを使用しているため、こちらの先端部品を購入。 自由に方向を変えられるため、作業性が向...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックライン ノズル フレアスイベル
ロックライン ノズル 丸ストレート
ロックライン ノズル フレアストレート
ロックライン ノズル 丸L型
ロックライン ノズル フレアL型
ロックライン ノズル 丸T型
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格1,923-727 -1,446 -822 -1,446 -919 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
ノズル形状フレアスイベル丸ストレートフレアストレート丸90°スプレー90°サイドフロー
オレンジ-----
よく一緒に購入される商品

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング