17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 数量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロックライン アダプタT型【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,5426,971
税込単価
1,6967,668
通常出荷日:3日目

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズルシステム。【特長】・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者と...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

金属加工箇所の冷却用・給油用・給水用クーラントノズル
ロックラインは金属加工時に生じる加工ポイントの発熱除去、切粉の排除などを目的とした操作性・安全性・耐久性に優れたクーラントノズルシステムです。
型を一度セットすれば、金属ホースのようにクーラント圧力で動くことなく流量の変化もありません。機械振動にも強く、常に的確な位置にクーラントを供給できます。

・長さ、方向、組合せ自在

豊富なバリエーションから最適な形状へ…自由に曲げて繋げて、長さや形状を調整できます。機械上でも簡単に調節・組立ができます。

ロックライン アダプタT型 特長1
ロックライン アダプタT型 特長2
ロックライン アダプタT型 特長3
ロックライン アダプタT型 特長4

・大きさ3タイプ

必要なクーラント流量に応じ、内径3タイプのシステムをご用意しています。

タイプ内径(mm)R
(最小半径)
最大圧液
(MPa)
流量
(L/min)
タイプ66(1/4")320.3416
タイプ1313(1/2")440.2130
タイプ1919(3/4")650.1470
ロックライン アダプタT型 タイプ別仕様関連画像

・ノズルいろいろ

ロックライン アダプタT型 丸L型

丸L型

ロックライン アダプタT型 丸ストレート

丸ストレート

ロックライン アダプタT型 フレア型

フレア型

ロックライン アダプタT型 フレアストレート

フレアストレート

・機械を優しく保護

樹脂素材のロックラインは機械内部の接触部品を傷つけません。また、サビの心配もありません。

ロックライン アダプタT型 特長6

・取扱い簡単

パーツは素手でピース同士を強く押し込むと組立てられます。プライヤーをご利用いただくとさらに簡単便利です。

ロックライン アダプタT型 特長7

性能・試験情報

耐薬品性

標準タイプ

アセトン酸類アルコール/エチル水酸化アンモニューム塩基(強)市販台所洗剤ガソリン
×××
グリース類亜鉛化イオン溶液ラッカー洗剤オイル類水酸化ナトリウム亜鉛化ナトリウム-
××-

 

外形図

ロックライン アダプタT型 外形図1

AD6:T型

ロックライン アダプタT型 外形図2

AD13:T型

 

選定サポート情報

AD6

ロックライン アダプタT型 選定サポート情報1
 

AD13

ロックライン アダプタT型 選定サポート情報2

注意・禁止事項

・仕様の範囲内でご使用ください。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

タイプ

数量

最小発注数量
29
6
1
1個
29
6
2
1パック

2個入り

29
6
10
1パック

10個入り

41
13
1
1個
41
13
2
1パック

2個入り

41
13
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,542
( 1,696 )
3日目
2,627
( 2,890 )
3日目
6,691
( 7,360 )
3日目
1,638
( 1,802 )
3日目
2,464
( 2,710 )
3日目
6,971
( 7,668 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズルシステム。
【特長】
・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。
・溶けない・サビない・折れない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックライン アダプタT型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックライン アダプタT型
ロックライン アダプタL型
ロックライン アダプタ ストレート径違い
ロックライン アダプタY型・径違い
クーラントライナー T型フィッティング
クーラントライナー(Y型異型フィッティング)
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーショントラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,542-1,330 -1,233 -1,446 -901 -1,191 -
通常出荷日3日目3日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
アダプタ・フィッティング形状T型L型ストレート異型-T型Y型異型
ノズルタイプアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティング--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング