17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 数量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ロックライン アダプタ ストレート径違い【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,2336,211
税込単価
1,3566,832
通常出荷日:1日目~5日目

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズル。【特長】・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

金属加工箇所の冷却用・給油用・給水用クーラントノズル
ロックラインは金属加工時に生じる加工ポイントの発熱除去、切粉の排除などを目的とした操作性・安全性・耐久性に優れたクーラントノズルシステムです。
機械振動にも強く、常に的確な位置にクーラントを供給できます。

・長さ、方向、組合せ自在

豊富なバリエーションから最適な形状へ…自由に曲げて繋げて、長さや形状を調整できます。機械上でも簡単に調節・組立ができます。

ロックライン アダプタ ストレート径違い 特長1
ロックライン アダプタ ストレート径違い 特長2
ロックライン アダプタ ストレート径違い 特長3
ロックライン アダプタ ストレート径違い 特長4

・大きさ3タイプ

必要なクーラント流量に応じ、内径3タイプのシステムをご用意しています。

タイプ内径(mm)R
(最小半径)
最大圧液
(MPa)
流量
(L/min)
タイプ66(1/4")320.3416
タイプ1313(1/2")440.2130
タイプ1919(3/4")650.1470
ロックライン アダプタ ストレート径違い タイプ別仕様関連画像

・ノズルいろいろ

ロックライン アダプタ ストレート径違い 丸L型

丸L型

ロックライン アダプタ ストレート径違い 丸ストレート

丸ストレート

ロックライン アダプタ ストレート径違い フレア型

フレア型

ロックライン アダプタ ストレート径違い フレアストレート

フレアストレート

・機械を優しく保護

樹脂素材のロックラインは機械内部の接触部品を傷つけません。また、サビの心配もありません。

ロックライン アダプタ ストレート径違い 特長6
 

・取扱い簡単

パーツは素手でピース同士を強く押し込むと組立てられます。プライヤーをご利用いただくとさらに簡単便利です。

ロックライン アダプタ ストレート径違い 特長7

性能・試験情報

耐薬品性

標準タイプ

アセトン酸類アルコール/エチル水酸化アンモニューム塩基(強)市販台所洗剤ガソリン
×××
グリース類亜鉛化イオン溶液ラッカー洗剤オイル類水酸化ナトリウム亜鉛化ナトリウム-
××-

 

外形図

ロックライン アダプタ ストレート径違い 外形図1

AD13:ストレート(径違い13×6)

ロックライン アダプタ ストレート径違い 外形図2

AD19:ストレート(径違い19×13)

 

選定サポート情報

AD13

ロックライン アダプタ ストレート径違い 選定サポート情報1
 

AD19

ロックライン アダプタ ストレート径違い 選定サポート情報2

注意・禁止事項

・仕様の範囲内でご使用ください。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

タイプ

数量

最小発注数量
27
13
1
1個
27
13
2
1パック

2個入り

27
13
10
1パック

10個入り

24
19
1
1個
24
19
2
1パック

2個入り

24
19
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,233
( 1,356 )
3日目
2,227
( 2,450 )
5日目
5,416
( 5,958 )
1日目
1,446
( 1,591 )
3日目
2,437
( 2,681 )
3日目
6,211
( 6,832 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズル。
【特長】
・樹脂製クーラント用ノズルの先駆者として完成された機能、豊富なシステム。
・溶けない・サビない・折れない。
・ロックラインは曲げることによる内径変化がなく、流量が減少しません。
・形を一度セットすればクーラント圧力で戻ることはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックライン アダプタ ストレート径違いのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配管用
4
満足度:4.0
型式がメーカー型番と違い躊躇しましたが、本文の中のサイズとメーカーで手配しました、同品で商社購入より少し割安でした
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックライン アダプタ ストレート径違い
ロックライン アダプタT型
ロックライン アダプタL型
ロックライン アダプタY型・径違い
クーラントライナー T型フィッティング
クーラントライナー(異型アダプター) CL-A01・P-CL-A01
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーショントラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,233-1,542 -1,330 -1,446 -901 -921 -
通常出荷日1日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
アダプタ・フィッティング形状ストレート異型T型L型-T型ストレート異型
ノズルタイプアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティングアダプタ・フィッティング--
よく一緒に購入される商品

クーラントアダプタ・フィッティングカテゴリの売れ筋ランキング