17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット治具

通常単価(税別)
3,19714,400
税込単価
3,51715,840
通常出荷日:3日目

焼ばめホルダを焼ばめ装置にセット・位置決めする治具。【特長】・アダプタ単体で使用する場合がある。・ベー...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット冶具:関連画像

製品仕様

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット冶具:関連画像

製品仕様

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット冶具:関連画像

型番リスト

表示件数

適用ホルダタイプ

質量

(kg)

最小発注数量
モノシリーズBT40/A63/F63
0.6
1個
モノシリーズBT50/A100
0.5
1個
モノシリーズBT30
0.9
1個
モノシリーズHSK-E25用
0.8
1個
モノシリーズHSK-E32用
0.8
1個
モノシリーズHSK-A40用
0.8
1個
モノシリーズHSK-E40用
0.8
1個
モノシリーズHSK-A/E50およびHSK-F63用
0.8
1個
モノシリーズRS20/S20TR
0.9
1個
2ピースタイプ/ストレートアーバ(ST12/16)用
0.6
1個
2ピースタイプ/モノシリーズ
-
1個
ストレートアーバ(ST16/20/25/32/42)用
0.7
1個
ストレートアーバ超硬シャンク用
2.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,197
( 3,517 )
3日目
3,812
( 4,193 )
3日目
9,000
( 9,900 )
3日目
6,301
( 6,931 )
3日目
6,301
( 6,931 )
3日目
6,301
( 6,931 )
3日目
6,301
( 6,931 )
3日目
6,301
( 6,931 )
3日目
9,000
( 9,900 )
3日目
5,401
( 5,941 )
3日目
5,400
( 5,940 )
3日目
4,501
( 4,951 )
3日目
14,400
( 15,840 )
3日目

詳細情報

基本情報

焼ばめホルダを焼ばめ装置にセット・位置決めする治具。
【特長】
・アダプタ単体で使用する場合がある。
・ベースと組合わせて使用する場合がある。
【用途】
・各シャンクサイズに合わせて各種揃えている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット治具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット治具
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー ストッパープライヤー
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物トレー
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物プライヤー
焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ブラシ
ニューベビーコレット用セット箱
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション大昭和精機
通常価格3,197-4,2006,7504,1175,400 -5,178 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
ツーリング用品種類ツーリング用治具レンチ整理用品レンチクリーナ整理用品
単品/パック/セット単品単品単品単品-セット
商品名焼ばめホルダ用 セット冶具(アダプタ・ベース)ストッパープライヤー刃物トレー-クリーニングツール-
よく一緒に購入される商品

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト