ツール用品技術窓口
超硬ストレートタイプの焼ばめホルダ。【特長】・長さ360mmまである超硬タイプは細くても高剛性。【用途...
詳細を確認
ショート工具を高精度に延長

焼ばめホルダスリムラインは、焼ばめ専用特殊鋼とシンプル構造でここがスゴい!


焼ばめホルダスリムラインの原理
スリムラインはホルダの材料(鋼)と刃物の材料(超硬)の熱膨張率の差を利用した、刃物チャッキングシステムです。焼ばめホルダに最適な300℃(材料の変態温度以下)での
「焼ばめ」・「焼はずし」を実現し、安定した精度が維持できます。
また、チャッキング部には締付ける為の部品がなく、シンプルでコンパクトなホルダ形状は、金型加工から部品加工まで幅広く使用でき、高速切削加工にも最適です。

ハイブリッド式ホルダ
機械と嵌合するテーパシャンク部は、ホルダ用の機械構造用鋼を使用し、一方、工具チャッキング部は熱膨張率の高い焼ばめ専用特殊鋼を使用。
各々に求められる機能に合わせて性質の異なる最適な材料を融合させたハイブリッド式のホルダです。



焼ばめ専用特殊鋼を使用
焼ばめホルダ スリムラインの材料はMST独自の「焼ばめ専用特殊鋼」を採用しています。
熱膨張率が高く、300℃の「低温焼ばめ」が可能で 「高把握力」、「長寿命」、「小径のチャッキング」を実現しました。
・壊れない -材料の耐熱温度以下で焼ばめし、材料の変質なし-






部品のないシンプル構造!
超スリム形状! -圧倒的な細さで加工領域を拡大-


干渉なし -工具突出し最短でビビリのない安定した加工を実現-



工具寿命の延長
安定した加工は工具寿命に大きな差が出ます。





ホルダ:A100-CTH25-195
アーバ:ST25-SLSA6-320

従来3種類のホルダを連結し工具チャッキングしていたが、スリムラインは本体とコレットの2種類で剛性・精度が向上。加工時間は360分→300分に短縮された。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,700円 ( 42,570円 ) | 3日目 |
37,800円 ( 41,580円 ) | 3日目 |
42,300円 ( 46,530円 ) | 3日目 |
84,600円 ( 93,060円 ) | 3日目 |
83,700円 ( 92,070円 ) | 3日目 |
62,100円 ( 68,310円 ) | 3日目 |
62,100円 ( 68,310円 ) | 3日目 |
120,600円 ( 132,660円 ) | 3日目 |
99,000円 ( 108,900円 ) | 3日目 |
99,000円 ( 108,900円 ) | 3日目 |
178,200円 ( 196,020円 ) | 3日目 |
178,200円 ( 196,020円 ) | 3日目 |
178,200円 ( 196,020円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン 2ピースタイプ スリムラインコレット 12型(スリム型)
3通常価格(税別):7,200円~

MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(モノ3°) HSK-E32タイプ
0通常価格(税別):17,100円~

ユキワ精工
テーパ型ドリルチャック
4.9通常価格(税別):4,620円~

ユキワ精工
ネジ型ドリルチャック
4.3通常価格(税別):4,620円~

大昭和精機
ニューベビーチャック(STシャンク)ST20
4通常価格(税別):9,666円~

日研工作所
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32
0通常価格(税別):8,646円~

ユキワ精工
旋盤用ストレートシャンク EYチャック
5通常価格(税別):11,782円~

大昭和精機
ニューハイパワーミーリングチャック NT40
5通常価格(税別):38,512円

大昭和精機
ベビーチャック
4.7通常価格(税別):7,501円