ツール用品技術窓口
金属加工箇所の冷却/給油/給水用クーラントホース。【特長】・フレキシブルに変化できる組合せシステム。・...
詳細を確認
金属加工箇所の冷却用・給油用・給水用クーラントノズル
ロックラインは金属加工時に生じる加工ポイントの発熱除去、切粉の排除などを目的とした操作性・安全性・耐久性に優れたクーラントノズルシステムです。
形を一度セットすれば、金属ホースのようにクーラント圧力で動くことがなく流量の変化もありません。機械振動にも強く、常に的確な位置にクーラントを供給できます。
・長さ、方向、組合せ自在
豊富なバリエーションから最適な形状へ…自由に曲げて繋げて、長さや形状を調整できます。機械上でも簡単に調節・組立ができます。




・大きさ3タイプ
必要なクーラント流量に応じ、内径3タイプのシステムをご用意しています。
| タイプ | 内径(mm) | R (最小半径) | 最大圧液 (MPa) | 流量 (L/min) |
|---|---|---|---|---|
| タイプ6 | 6(1/4") | 32 | 0.34 | 16 |
| タイプ13 | 13(1/2") | 44 | 0.21 | 30 |
| タイプ19 | 19(3/4") | 65 | 0.14 | 70 |

・ノズルいろいろ

丸L型

丸ストレート

フレア型

フレアストレート
・機械を優しく保護
樹脂素材のロックラインは機械内部の接触部品を傷つけません。また、サビの心配もありません。

・取扱い簡単
パーツは素手でピース同士を強く押し込むと組立てられます。プライヤーをご利用いただくとさらに簡単便利です。

耐薬品性
標準タイプ
| アセトン | 酸類 | アルコール/エチル | 水酸化アンモニューム | 塩基(強) | 市販台所洗剤 | ガソリン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| グリース類 | 亜鉛化イオン溶液 | ラッカー洗剤 | オイル類 | 水酸化ナトリウム | 亜鉛化ナトリウム | - |
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | - |
LHS6

LHS13

LHS6

LHS13

・仕様の範囲内でご使用ください。
金属加工箇所の冷却/給油/給水用クーラントホース。
【特長】
・フレキシブルに変化できる組合せシステム。
・溶けない/サビない/折れない。
・豊富なバリエーションから最適な形状へ…。
・自由に曲げてつなげて長さや形状を調整できます。
・機械上でも簡単に調節・組立ができます。
・900mm の長さでも、組立形状を維持します。

MSTコーポレーション
ロックライン ホース

MSTコーポレーション
ロックライン コネクタ

MSTコーポレーション
ロックライン ノズル フラッシュストレート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MSTコーポレーション
ロックライン ホース
4.7通常価格(税別):1,909円~

ロックライン
1/4" ホース
4.7通常価格(税別):1,558円~

トラスコ中山
クーラントライナー(2本セット)
4.5通常価格(税別):2,471円~

ロックライン
1/2" ホース
4.5通常価格(税別):1,745円~

ロックライン
1/2" 耐酸性ホース
5通常価格(税別):2,139円~

トラスコ中山
クーラントライナー(ホース・1.5m)
4.5通常価格(税別):9,216円~

MSTコーポレーション
ロックライン コネクタ
4.6通常価格(税別):727円~

トラスコ中山
クーラントライナー(コネクタ) CL-C・P-CL-2C
4.2通常価格(税別):540円~

MSTコーポレーション
ロックライン 標準セット
4通常価格(税別):2,247円~