17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラスティーパレット(カゴ台車)観音扉付き KB-4C・KB-5C

ラスティーパレット(カゴ台車)観音扉付き KB-4C・KB-5C

通常単価(税別)
41,65043,855特別価格
税込単価
45,81548,241特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~10日目

L型に折りたたみネスティングが可能な観音扉付きカゴ台車。【特長】・L型に折りたたみネスティングすること...

詳細を確認

ご注意

  • KB-4Cは仕様変更となりました。納品はリニューアル後の仕様となります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ラスティパレット(観音扉付)には黒板(無地)が付属されております。

規格表

型番積載荷重
(kg)
外寸法(mm)
開口(W)×奥行き(L)×全高(H)
内寸法(mm)
開口(W)×奥行き(L)×全高(H)
自重
(kg)
KB-4Cグリーン500950×800×1,700890×740×1,470約59
KB-5C1,100×800×1,7001,040×740×1,470約61

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 床面サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

床面サイズ

(mm)

外寸法(W×D×H)

(mm)

自重

(㎏)

内容量

最小発注数量
890×740
W950×D800×H1700
59
1台
1個
1040×740
W1100×D800×H1700
61
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,65033,894
( 37,283 )
5日目
43,85535,689
( 39,258 )
10日目

詳細情報

基本情報

L型に折りたたみネスティングが可能な観音扉付きカゴ台車。
【特長】
・L型に折りたたみネスティングすることで省スペース保管が可能。
・観音扉により商品の紛失を防止可能。
・底板はスチール製。
【KB-4Cのリニューアルポイント】
・観音扉部分の回転軸部について静音化のため樹脂を採用。
・横桟形状について肉厚を上げて強度を増し、3本から2本へ変更。
・左右、観音扉の横浅形状についても肉厚を上げ強度向上。
・背面側のフレーム連結部をピン式とし、左右蝶番を各1個ずつ削減。
【用途】
・スーパー、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどの配送から商品保管まで幅広く対応。

ご注意

  • KB-4Cは仕様変更となりました。納品はリニューアル後の仕様となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラスティーパレット(カゴ台車)観音扉付き KB-4C・KB-5Cのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
つぶした一斗缶の保管
5
満足度:5.0
扉のロックは、左右それぞれ扉の下部にある突起を、底面の穴に差し込み(かんぬきの様に)、さらに扉の上から1/4のところにあ...もっと読む
1人が参考にしています。
回収待ちのダンボール置き場
5
満足度:5.0
ダンボールの資源回収にそのまま持って行ってもらっています。 キャスターの動きもスムーズで全輪が自在なのも使い易いです。折...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようにネスティングしますか?
A
底板を跳ね上げ、片側を折りたたみ、L字型に重ねてネスティングします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラスティーパレット(カゴ台車)観音扉付き KB-4C・KB-5C
ラスティーパレット RC
ラスティーパレット底板樹脂製 RC-P
スチール製カゴ台車 観音扉
鋼製カゴ車 観音扉付きL型ロールコンビテナー KRCシリーズ
スチール製カゴ台車
メーカーナンシンナンシンナンシンミスミヤマト・インダストリーミスミ
通常価格41,650-25,710 -23,082 -38,586 -39,701 -25,544 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜2日目〜5日目〜
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)500500500500500500
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
網高さ(mm)147014601455---
よく一緒に購入される商品

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング