17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラスティーパレット RC

通常単価(税別)
30,14736,906
税込単価
33,16240,597
通常出荷日:5日目~6日目

L型ネスティングが可能なカゴ車です。【特長】・L型に折りたたみネスティングすることで省スペース保管が可...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

キャスターの仕様

ラスティーパレット RC 関連画像

●2輪自在ストッパー付
○2輪自在

※ラスティパレット(底板スチール)にはゴムベルト1本、黒板(無地)が付属します。

仕様一覧

型番積載荷重
(kg)
外寸法(mm)
開口×奥行き×全高
内寸法(mm)
開口×奥行き×全高
自重
(kg)
RC-1Cグリーン500800×600×1,700740×540×1,47041
RC-3C850×650×1,700790×590×1,47043
RC-4C950×800×1,700890×740×1,47050
RC-5C1,100×800×1,7001,040×740×1,47052
RC-6C1,000×800×1,700940×740×1,47051
RC-7C1,100×1,100×1,7001,040×1,040×1,47062
RC-11Cアイボリー800×600×1,700740×540×1,47041
RC-55C1,100×800×1,7001,040×740×1,47052
 

※オプションの中間棚についてはこちらをご覧ください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 床面サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

床面サイズ

(mm)

外寸法(W×D×H)

(mm)

自重

(㎏)

適合中間棚

最小発注数量
740×540
グリーン
800×600×1700
41
RS-1
1個
785×595
グリーン
850×650×1700
43
RS-3
1個
885×745
グリーン
950×800×1700
50
RS-4
1個
1040×740
グリーン
1100×800×1700
52
RS-5
1個
935×745
グリーン
1000×800×1700
51
RS-6
1個
1035×1045
グリーン
1100×1100×1700
62
RS-7
1個
740×540
アイボリー
800×600×1700
41
RS-11
1個
1040×740
アイボリー
1100×800×1700
52
RS-55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,147
( 33,162 )
5日目
30,373
( 33,410 )
5日目
32,699
( 35,969 )
5日目
33,380
( 36,718 )
5日目
32,912
( 36,203 )
5日目
36,906
( 40,597 )
5日目
30,147
( 33,162 )
5日目
33,380
( 36,718 )
6日目

詳細情報

基本情報

L型ネスティングが可能なカゴ車です。
【特長】
・L型に折りたたみネスティングすることで省スペース保管が可能なカゴ車。
・ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
・オプションの中間棚を追加可能。
【仕様】
・カゴ本体:スチール
・床板:スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラスティーパレット RCのレビュー
5平均満足度:5.07件のレビュー
備品の移動や保管
5
満足度:5.0
現場に備品を運ぶのにカゴ車を使用してます。4トンに積むのにこのカゴ車が収納、固定などすべてに優れてます。使用しないときは...もっと読む
0人が参考にしています。
備品の保管
5
満足度:5.0
作業の備品をカゴ車にまとめて保管してます。そのままトラックに載せて移動できるので大変便利です。扉のあるので荷物が落下しな...もっと読む
0人が参考にしています。
一時的な開封済みダンボール置き場として使用
5
満足度:5.0
開封したダンボールを折りたたんで重ねて置く場所として、ちょうどいいです。扉を閉じたまま移動できるので、ストッパーになって...もっと読む
0人が参考にしています。
産業廃棄物の収納、運搬に
5
満足度:5.0
産業廃棄物をストックして運搬し産廃業者に排出するために使用しました。以前、自社で購入実績があったので継続して購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。
ダンボールの廃棄用に
5
満足度:5.0
廃棄ダンボールのかたずけに使用しています。 今まで乱雑になっていたのですが、 このパレットを使用するようになりすっきりと...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようにネスティングしますか?
A
底板を跳ね上げ、片側を折りたたみ、L字型に重ねてネスティングします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラスティーパレット RC
ラスティーパレット底板樹脂製 RC-P
ラスティーパレット(カゴ台車)観音扉付き KB-4C・KB-5C
TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー
鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(床板スチール製・ジョイント部スチール)
鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様
メーカーナンシンナンシンナンシントラスコ中山ヤマト・インダストリートラスコ中山
通常価格30,147-29,009 -39,274 -44,067 -35,90642,340 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜4日目2日目〜2日目〜
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)500500500500500500
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
網高さ(mm)146014551470---

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング