ファクトリーサプライ用品技術窓口
キャスターメーカーのナンシンが提案するプロ仕様の樹脂製運搬車。【特長】・圧倒的な小音設計。(環境省騒音...
詳細を確認<サイレントマスター>
<スペシャルブレーキ(DSK-301B2/DSK-302B2)>
ブレーキのON・OFFを一目で確認できるため、ブレーキの掛け忘れを防止します。
解除時に蹴り上げ動作がなく、ボタン操作もらくらく。(特許第4616915号)
| 型番 | 色 | ハンドル | 積載荷重 (kg) | サイズ (mm) | ハンドル高 (mm) | 車輪径 (mm) | ストッパー | 自重 (kg) | 車輪材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSK-101 | 青 | 折り畳み | 150 | 715×460 | 860 | φ100 | - | 10 | グレーゴム |
| DSK-101B | 青 | フット | 11.7 | ||||||
| DSK-301 | 青 | 300 | 900×600 | 861 | φ125 | - | 15.3 | ||
| DSK-301B2 | 青 | 折り畳み | 300 | 900×600 | 861 | φ125 | スペシャル ブレーキ | 16.9 | グレーゴム |
| DSK-302 | 青 | 固定 | 300 | 900×600 | 861 | φ125 | - | 14.5 | グレーゴム |
| DSK-302B2 | 青 | 固定 | 300 | 900×600 | 861 | φ125 | スペシャル ブレーキ | 16.9 | グレーゴム |
| LSK-201 | 青 | 折り畳み | 120 | 600×400 | 775 | φ100 | - | 6.5 | ゴム |
キャスターメーカーのナンシンが提案するプロ仕様の樹脂製運搬車。
【特長】
・圧倒的な小音設計。(環境省騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)
・騒音問題も解決・夜間室内作業にも最適!!
・高反発ゴム車輪の採用で驚くほどスムーズな走行性。
・ハンドル衝撃吸収。折りたたみ時にはハンドルとバットが接触し、衝撃音を低減します。
・シリーズ全てに滑り止めパッド。
・ストッパーのON/OFFが一目瞭然のスペシャルブレーキ。(B2のみ)
【用途】
・大手物流業者採用のプロユース製品。
・公共施設・商業施設・病院等、あらゆる現場で採用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーボーイ
台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード
0通常価格(税別):1,061円

カーボーイ
台車用グリップ GG12・GG13
0通常価格(税別):770円~

ミスミ
スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)
2通常価格(税別):15,215円

金沢車輛
小型スチール台車 フットブレーキ付
0通常価格(税別):11,044円

カナツー
ゼロプレッシャータイヤシリーズ
0通常価格(税別):6,666円~

トラスコ中山
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)
5通常価格(税別):4,805円~

金沢車輛
静音樹脂大型台車 ハンドル折りたたみ式
4.5通常価格(税別):14,029円

トラスコ中山
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ
5通常価格(税別):15,809円~

サカエ
特製四輪車 フロアストッパー付 均等荷重300~500kg
5通常価格(税別):34,412円~