ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂微音運搬車サイレントマスター 3段式

通常単価(税別)
66,92953,603
税込単価
73,62258,963
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・各種袖なし、両袖タイプの制作が可能です。・お客様での組み立てが必要。・圧倒的な小音設計。(環...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 本体/オプション
    本体
  • 特記事項
    お客様の組立作業が必要です。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DSK-305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<サイレントマスター>

  • 静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用
  • 動作の軽さは30%アップ(ナンシン社従来比)
  • 騒音環境基準値40dBをクリアした静かさ

<スペシャルブレーキ(DSK-305B2)>

ブレーキのON・OFFを一目で確認できるため、ブレーキの掛け忘れを防止します。
解除時に蹴り上げ動作がなく、ボタン操作もらくらく。(特許第4616915号)

規格表

型番積載荷重
(kg)
サイズ
(mm)
ハンドル高
(mm)
車輪径
(mm)
天板間
(mm)
ストッパー自重
(kg)
車輪材質
DSK-105150715×460915φ100211-18.7グレーゴム
DSK-105Bフット20.4
DSK-305300900×600991φ125215-28.5
DSK-305B2スペシャル
ブレーキ
30.1

DSK-305の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
騒音対策
あり
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
ストッパー種類
-
床面サイズ(mm)
900×600
積載面高さ(mm)
上750/中476/下203
ハンドル高さ(mm)
991
車輪径(mm)
125
自重(㎏)
28.5
備考
-
特記事項
お客様の組立作業が必要です。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 均等荷重(kg)

  • ストッパー種類

  • 床面サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSK-305

均等荷重

(kg)

ストッパー種類

床面サイズ

(mm)

積載面高さ

(mm)

ハンドル高さ

(mm)

車輪径

(mm)

自重

(㎏)

備考

内容量

最小発注数量
300
-
900×600
上750/中476/下203
991
125
28.5
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,92953,603
( 58,963 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種袖なし、両袖タイプの制作が可能です。
・お客様での組み立てが必要。
・圧倒的な小音設計。(環境省騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)
・高反発ゴム車輪の採用で驚くほどスムーズな走行性。
・シリーズ全てに滑り止めパッド搭載。
・ストッパーのON/OFFが一目瞭然のスペシャルブレーキ。(B2のみ)
【用途】
・店舗での品出し、陳列作業、倉庫内でのピッキング作業に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂微音運搬車サイレントマスター 3段式の型番DSK-305のページです。 型番DSK-305に関する仕様情報を記載しております。
樹脂微音運搬車サイレントマスター 3段式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q何kgまで搬送可能ですか?
A
積載荷重は105は一段当たり150kg、各段合計で最大150kg。305は1段当たり300kg、各段合計で300kgとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂微音運搬車サイレントマスター 3段式
樹脂微音運搬車サイレントマスター 2段式
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖3段タイプ)
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖3段タイプ・ストッパー付)
静音樹脂大型台車 3段式
樹脂製運搬車 グランカート サイレント (片袖2段タイプ)
メーカーナンシンナンシントラスコ中山トラスコ中山金沢車輛トラスコ中山
通常価格66,92928,345 -35,461 -44,303 -33,539 -30,334 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜5日目〜8日目6日目〜8日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
特記事項お客様の組立作業が必要です。お客様の組立作業が必要です。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング