ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトキャリー 均等荷重 100kg

通常単価(税別)
5,597
税込単価
6,157
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

家庭~オフィスでの使用に最適な、軽々搬送・楽々収納の軽量手押し台車。【特長】・ハンドルがワンタッチで収...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 床面サイズ (mm)
    600×385
  • ハンドル仕様
    折りたたみ式
  • キャスター材質
    グレーエラストマー
  • 積載面高さ (mm)
    125
  • ハンドル高さ (mm)
    820
  • 車輪径 (mm)
    75
  • 自重 (㎏)
    4.5
  • 特記事項
    床面にすべり止めパット(2ヵ所)。持ち運びに便利な取っ手穴付(3ヶ所)。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

CC-211K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ハンドル収納例

ハンドル収納例

クイック操作で簡単、ハンドル収納もできて、手軽に便利に使えるコンパクトキャリー

コンパクトキャリー CC-211K

ハンドルの伸縮がクイック操作で行える、走行跡が床に残りにくい素材でできたキャスターを使用し、荷物滑り止めパッドもついたコンパクトキャリー。

持ち運び・収納が簡単

ハンドル収納例。

ハンドル収納例。

ハンドル収納時はコンパクトになるので、場所をとらず持ち運びに便利。

ハンドル収納時はコンパクトになるので、場所をとらず持ち運びに便利。

キャスター使用上の注意

用途

キャスターは移動や搬送を容易にする目的で、室内、構内の搬送機器及び、各種機器類に取り付けられ、人力で間欠的に使用するものです。選定に関しては用途及び使用条件に応じて、適正なものを選び、正しく取り付け、設定された条件を守ってください。

速度について

使用速度は、常温で平坦な床面を歩行速度以下で断続的に使用してください。(発熱を伴う連続使用は避けてください。)
車輪径75mm以下・・・・・・・・使用速度2km/h以下。
100mm以下・・・・・・・・4km/h以下。

環境

通常、キャスターは常温、構内で使用されることを想定しております。
高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品等の影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化が進む恐れがあります。やむをえずご使用になる場合は個々の用途に合わせた金具、車輪、グリスが必要です。なお、材質により床面に汚染の恐れがあります。

点検・メンテナンスおよび交換

使用事故防止及び長期にご使用いただくため、定期的な点検、メンテナンスを行ってください。
通常点検は、キャスターの取り付け部分の締付が完全か、キャスターに破損・亀裂変形の有無、車輪のベアリング・シャフトの締め付け、タイヤの破損・亀裂・磨耗の有無を確認して下さい。その上で取付部、車輪部の結合に緩み、異常がある場合は、即、締結してください。
製品に劣化、破損等の不具合が生じた場合はただちに交換してください。(部品のみの交換は行わないでください。)
旋回部や車輪部に異物が巻き込まれた場合は、ただちに除去してください。旋回不良や回転不良の原因となります。

次のような使用はしないでください

適正許容荷重以上の荷物は乗せないでください。

適正許容荷重以上の荷物は乗せないでください。

かたよった荷重は避けてください。

かたよった荷重は避けてください。

固定キャスターは、車輪の回転方向と異なる方向に無理な力を加えないでください。

固定キャスターは、車輪の回転方向と異なる方向に無理な力を加えないでください。

衝撃の加わる使用(落下及び振動、フォークリフト等の爪当て)は、避けてください。

衝撃の加わる使用(落下及び振動、フォークリフト等の爪当て)は、避けてください。

著しい凹凸面での使用または鋭利な突起のある床面での乗り越しは、避けてください。

著しい凹凸面での使用または鋭利な突起のある床面での乗り越しは、避けてください。

トレーラー等の牽引はしないでください。

トレーラー等の牽引はしないでください。

本来の目的以外の使用で、キャスターを取り付けた物に乗らないでください。

本来の目的以外の使用で、キャスターを取り付けた物に乗らないでください。

ストッパーを掛けたまま、無理に動かさないでください。

ストッパーを掛けたまま、無理に動かさないでください。

ストッパーペダルを、過度に踏みつけたり、カナヅチで叩いたりしないでください。

ストッパーペダルを、過度に踏みつけたり、カナヅチで叩いたりしないでください。

傾斜面でストッパーを掛けたまま放置するようなことは避けてください。

傾斜面でストッパーを掛けたまま放置するようなことは避けてください。

特別な環境でのご使用は、避けてください。

特別な環境でのご使用は、避けてください。

開発秘話

 

家庭、オフィス内での使用に最適な軽量台車ですが、「押しやすさ」「歩きやすさ」を追求した結果、このハンドル角度にたどり着きました。

CC-211Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
床面サイズ(mm)
600×385
ハンドル仕様
折りたたみ式
キャスター材質
グレーエラストマー
積載面高さ(mm)
125
ハンドル高さ(mm)
820
車輪径(mm)
75
自重(㎏)
4.5
特記事項
床面にすべり止めパット(2ヵ所)。持ち運びに便利な取っ手穴付(3ヶ所)。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CC-211K

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,597
( 6,157 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

家庭~オフィスでの使用に最適な、軽々搬送・楽々収納の軽量手押し台車。
【特長】
・ハンドルがワンタッチで収縮し折りたたみでき、車のトランク内・事務机の脇に簡単収納
・ハンドルがぴったり収納できて平台車としても使用可能
・手軽に便利に使える、コンパクトキャリーが新登場
・ハンドルが収納できるので、持ち運び・収納が簡単
【用途】
・自重4.4kgの軽量設計
・マンションのゴミ出しに
・オフィス内でも使い道いろいろ
・お出かけの際、車の中に簡単収納
・玄関の空きスペースに簡単保管
・荷物の滑り止め、持ち上げる際の取っ手穴と細部にこだわり

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトキャリー 均等荷重 100kgの型番CC-211Kのページです。 型番CC-211Kに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトキャリー 均等荷重 100kgのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
荷物の搬入
5
満足度:5.0
ハンドルの高さを 2 段階に調節でき、折りたたんで台に収納できます。 ただ、工具箱などプラチック性の荷物がやや滑りやすい...もっと読む
0人が参考にしています。
重量物の搬送
4
満足度:4.0
とても良かった。 重いものを載せてもキャスターの動きは軽く、快適です。 キャスターのロックが付いていれば完璧だと思いまし...もっと読む
0人が参考にしています。
荷物運搬用
5
満足度:5.0
とても軽量で、狭い通路でも小回りがきき使いやすいです。ハンドルの伸縮、収納もスムーズにできるので、使いやすいです。車に積...もっと読む
0人が参考にしています。
台車として
5
満足度:5.0
ハンドルの強度が心配ですが、ナンシンのためキャスタースムーズで、 平台車として使えて最高です。
0人が参考にしています。
機器搬入
5
満足度:5.0
流石キャスターメーカーのナンシン製で、動きが軽く使いやすいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q何kgまで搬送可能ですか?
A
積載荷重は100kgとなります。これは平坦な床面を人力搬送する場合に、移動が容易で、安全かつ長期に使用できる荷重の限度をしめしております。
Qキャスターの材質は何ですか?
A
耐水性・耐候性・耐薬性に優れたエラストマー車輪です。低硬度の為、クッション性も有り、黒ゴム車輪のように床を汚しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトキャリー 均等荷重 100kg
ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)
コンパクトアルミ台車 輪太郎
樹脂台車スカイキャリー取手折りたたみ フットブレーキ付
スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)
大型スチール台車 ハンドル折りたたみタイプ
メーカーナンシントラスコ中山ハラックスサカエミスミ金沢車輛
通常価格5,59735,12432,40019,12815,21515,204 -
通常出荷日在庫品1日目8日目4日目3日目1日目3日目
商品タイプ運搬車運搬車二輪運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製スチール製アルミ製樹脂製スチール製スチール製
均等荷重(kg)10020060200300300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
床面サイズ(mm)600×385-----
よく一緒に購入される商品

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング