17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

曲尺 平ぴた シルバー

通常単価(税別)
2,0283,490
税込単価
2,2313,839
通常出荷日:1日目

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。【特長】・竿・角が薄く平たいので細かい材料にもピタリ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

金属製角度直尺(曲尺)のJIS規格
JIS規格 B7534(抜粋) 2019年7月現在

曲尺 平ぴた シルバー JIS規格基準

A型:10014

区分項目基準
規格JIS B 7534:2005-
材料硬さA形B形C形
Hv320以上Hv210以上Hv210以上
性能及び寸法(1)長さの許容差温度20℃を基準として、基点からの長さ及び任意の2目盛間の長さについて±0.2mmとする。
(2)目盛側面の直角度長枝と短枝の目盛側面の直角度は100mmにつき0.1mm以下。
(3)目盛側面の真直度長枝及び短枝それぞれ(0.3+長枝又は短枝の全長/2,500)mm以内。
(4)目盛側面の平面度A形の角度直尺は長枝の両端の間隔がその目盛の長さの3/4になるように曲げて戻した時、長枝の目盛面の平面度がその目盛の長さの1/100以下とする。
(5)目盛目盛線は目盛面のりょう(稜)に達しており、かつ、目盛面のりょうに対する直角度が5mmにつき0.2mm以下。
目盛線の太さは0.2~0.45mmとし、太さの同じ目盛線はその最小値が最大値の55%以上。
(6)巾A形・B形 15.0±0.3mm、C形 20.0±0.3mm・15.0±0.3mm
(7)厚さA形 1.4±0.4mm、B形 T:2.6±0.3mm t:2.0±0.3mm、C形 2.0±0.3mm・1.0±0.3mm
形状
曲尺 平ぴた シルバー JIS規格形状

竿部断面

曲尺 平ぴた シルバー 竿部断面

平ぴたシルバー50㎝

 

平ぴたシルバー30㎝

 

平ぴたシルバー15㎝

 

平ぴたシルバー尺

 

平ぴたシルバー5寸

表面・角部・裏面の詳細画像

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

10032/10297 表面

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

角部

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

10032/10297 裏面

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

10007 表面

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

角部

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

10007 裏面

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

10008 表面

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

角部

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

10008 裏面

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

10016 表面

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

角部

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

10016 裏面

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

10037 表面

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

角部

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

10037 裏面

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

10590 表面

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

角部

曲尺 平ぴた シルバー:関連画像

10590 裏面

選定サポート情報

シンワ測定(株)はエッチングにて目盛り付けをしております。エッチングとは、写真製版技術の応用で、ステンレス・鉄・銅などの各種金属を薬品処理によりその表面に溝加工・彫刻・穴開けをする加工法です。

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 目盛

  • JIS

  • 長枝(短枝)(mm)

  • 文字

  • 表目盛:長枝(内目盛)

  • 表目盛:短枝(外目盛)

  • 表目盛:短枝(内目盛)

  • 裏目盛:長枝(外目盛)

  • 裏目盛:長枝(内目盛)

  • 裏目盛:短枝(外目盛)

  • 裏目盛:短枝(内目盛)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

目盛

JIS

長枝(短枝)

(mm)

文字

表目盛:長枝(内目盛)

表目盛:短枝(外目盛)

表目盛:短枝(内目盛)

裏目盛:長枝(外目盛)

裏目盛:長枝(内目盛)

裏目盛:短枝(外目盛)

裏目盛:短枝(内目盛)

裏面目盛

質量

(g)

最小発注数量
150×75
mm
-
160(80)
-
10cm
7.5cm
7cm
15cm
10cm
7.5cm
7cm
同目
26
1個
500×250
mm
JIS
520(260)
赤数字入
45cm
25cm
20cm
50cm
40cm
25cm
20cm
同目
87
1個
150×75
mm・尺併用
-
160(80)
-
10cm
7.5cm
7cm
5寸
3寸
2.5寸
2寸
-
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,028
( 2,231 )
1日目
3,490
( 3,839 )
1日目
2,389
( 2,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
【特長】
・竿・角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。
・外側基点の内目盛付いています。
・全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
・シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい。
・焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
【用途】
・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲尺 平ぴた シルバーのレビュー
4.8平均満足度:4.88件のレビュー
加工製品の計測時
4
満足度:4.0
1mm厚で厚手のより線引きをしやすいです。内側もちゃんと90度で隅から線を引けて,意外とそこが重要なポイントです。
0人が参考にしています。
木工
5
満足度:5.0
手頃な価格だが、品質は良いと思う。JISマーク付きなので精度が信頼できる。
0人が参考にしています。
ケガキ
5
満足度:5.0
直角度は良いと思います 厚さは1㎜でしたがグニャグニャ曲がることもなく扱いやすいです フラットな形状も平面が出しやすく良...もっと読む
0人が参考にしています。
木工
5
満足度:5.0
木工の墨出しに使っています。直角も出しやすいです。このメーカーの商品は信用でき数本使っています。
0人が参考にしています。
高さ方向の測定
5
満足度:5.0
土台を平行にして高さ方向を測るときなどに使用します。 直角が測りやすく便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曲尺 平ぴた シルバー
曲尺 厚手広巾 シルバー
曲尺 角厚 シルバー
曲尺 同厚 シルバー 名作
曲尺 角厚 シルバー 重宝
曲尺 巻金 シルバー
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格2,028-2,841 -6,1002,444 -6,1007,199 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
形状同厚厚手広幅角厚同厚角厚同厚
表面仕上げシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
厚(mm)121.41.41.42.6
幅(mm)152015151515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング