ツール用品技術窓口
厚手広幅シルバーcm表示

厚手広幅シルバーmm表示

厚手広幅シルバー尺

厚手広幅15cm


| 型番 | 品名 | 形状 素材 | 表目盛 | 裏目盛 | 長枝×巾×厚さ (短枝)(mm) | 製品 質量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長枝 | 短枝 | 長枝 | 短枝 | |||||||||
| 外目盛 | 内目盛 | 外目盛 | 内目盛 | 外目盛 | 内目盛 | 外目盛 | 内目盛 | |||||
| 10405 | 50cm 表裏同目 6段目盛 (JIS)(赤) | 同厚 | 50cm | 45cm | 25cm | - | 50cm | 45cm | 25cm | - | 520×20×2.0 (260) | 240g |
| 11481 | 50cm 表裏同目 8段目盛 (JIS)(赤) | 同厚 | 50cm | 45cm | 25cm | 20cm | 50cm | 45cm | 25cm | 20cm | 520×20×2.0 (260) | 240g |
| 10450 | 50cm 表裏同目 8段目盛cm表示 (JIS)(赤) | 同厚 | 50cm | 45cm | 25cm | 20cm | 50cm | 45cm | 25cm | 20cm | 520×20×2.0 (260) | 240g |
| 10421 | 30cm 表裏同目 8段目盛 (JIS)(赤) | 同厚 | 30cm | 25cm | 15cm | 10cm | 30cm | 25cm | 15cm | 10cm | 320×20×2.0 (160) | 144g |
| 10451 | 30cm 表裏同目 8段目盛cm表示 (JIS)(赤) | 同厚 | 30cm | 25cm | 15cm | 10cm | 30cm | 25cm | 15cm | 10cm | 320×20×2.0 (160) | 144g |
| 10424 | 15cm 表裏同目 8段目盛 | 同厚 | 15cm | 10cm | 7.5cm | 5cm | 15cm | 10cm | 7.5cm | 5cm | 170×20×2.0 (85) | 72.5g |
| 精度 | 直角度 | 100mmにつき±0.1mm以下 |
|---|---|---|
| 長さの許容差 | ±0.2mm | |
| 材質 | ステンレス | |

全面シルバー加工
金属製角度直尺(曲尺)のJIS規格

Q. 曲尺の8段目盛、6段目盛とはなんですか。
A. 曲尺本体の長枝(長い方)と短枝(短い方)の目盛配置の違いです。
6段目盛の曲尺には、表面の長枝の外側1列・内側1列と、短枝の外側1列の合計3列、表裏あわせて6列の目盛があります。
8段目盛の曲尺には、表面の長枝の外側1列・内側1列と、短枝の外側1列・内側1列の合計4列、表裏あわせて8列の目盛があります。
長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺。
【特長】
・重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
・鉄工・土木工事に適しています。
・8段目盛は、8つの側面全てに目盛が入っています。
・10424、10421、10451はストラップ穴付です。
・全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
【用途】
・各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。

シンワ測定
曲尺 角厚 シルバー 30cm・50cm

シンワ測定
L型万能定規 77885

シンワ測定
曲尺 厚手広巾 ステン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
曲尺 厚手広巾 シルバー
4.7通常価格(税別):2,841円~

エスコ
75×150mm 厚手幅広シルバー曲尺
4通常価格(税別):2,513円

新潟精機(SK)
T型定規 快段目盛
0通常価格(税別):1,814円

シンワ測定
曲尺 中金
5通常価格(税別):8,015円~

シンワ測定
曲尺 小型
4.6通常価格(税別):581円~

シンワ測定
曲尺 シルバー 厚手広巾 表裏同目(マグネット付)
0通常価格(税別):4,750円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

シンワ測定
直尺 シルバー
4.8通常価格(税別):961円~

新潟精機(SK)
マシンスケール 快段目盛
5通常価格(税別):3,508円~