17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

直尺 ステン

通常単価(税別)
285164,683特別価格
税込単価
314181,151特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

長さの測定に使用するスタンダードな直尺。【特長】・JIS 1級です。(15cm~2m)・ステンレスの素...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 製造国:中国
  • RoHS対応
  • JCSS校正可能(150mm~2,000mm)
  • 校正可能(2001mm~6,000mm)
 
直尺 ステン:関連画像

14001/15cm 赤数字入 JIS認証品

直尺 ステン:関連画像

14028/30cm 赤数字入 JIS認証品

直尺 ステン:関連画像

14036/60cm 赤数字入 JIS認証品

直尺 ステン:関連画像

14044/1m 赤数字入 JIS認証品

直尺 ステン:関連画像

14052/1.5m 赤数字入 JIS認証品

直尺 ステン:関連画像

14060/2m 赤数字入 JIS認証品

直尺 ステン:関連画像

14079/3m

直尺 ステン:関連画像

14087/4m

直尺 ステン:関連画像

14095/5m

直尺 ステン:関連画像

14109/6m

  • 材質 ステンレスSUS420J2
  • 包装形態 ビニールケース
  • 裏面インチ換算表付(15cm~1mまで、1.5m以上なし)
 15cm~1m1.5m~3m4m~6m
上段目盛1mmピッチ10cmまでは
0.5mmピッチ
他は1mmピッチ
1mmピッチ
下段目盛0.5mmピッチ1mmピッチ1mmピッチ
 

金属製直尺のJIS規格

B7516(抜粋)150~2,000mm

よくあるご質問(FAQ)

エッチングについて
写真製版技術の応用で、ステンレス・鉄・銅などの各種金属を薬品処理によりその表面に溝加工・彫刻・穴開けをする加工法です。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 目盛りピッチ下段(mm)

  • 目盛りピッチ上段(mm)

  • JIS

  • 商品タイプ

  • 長さ(mm)

  • 厚(mm)

  • 幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

目盛りピッチ下段

(mm)

目盛りピッチ上段

(mm)

JIS

商品タイプ

長さ

(mm)

(mm)

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
150
0.5
1
JIS1級
測定器本体
175
0.5
15
-
10
1個
300
0.5
1
JIS1級
測定器本体
335
1
25
335-1696
65
1個
600
0.5
1
JIS1級
測定器本体
640
1.2
30
-
180
1個
1000
0.5
1
JIS1級
測定器本体
1050
1.5
35
-
425
1個
1500
1
100mm迄0.5、他は1
JIS1級
測定器本体
1565
2
40
-
950
1個
2000
1
100mm迄0.5、他は1
JIS1級
測定器本体
2065
2
40
-
1250
1個
3000
1
100mm迄0.5、他は1
-
測定器本体
3065
3
40
408-3261
2865
1個
4000
1
1
-
測定器本体
4065
3
45
-
4253
1個
5000
1
1
-
測定器本体
5065
3
45
408-3288
5299
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
285
( 314 )
1日目
842
( 926 )
1日目
2,258
( 2,484 )
1日目
4,272
( 4,699 )
1日目
16,0219,990
( 10,989 )
1日目
22,98613,830
( 15,213 )
1日目
42,58524,605
( 27,066 )
1日目
88,46875,427
( 82,970 )
1日目
164,683126,888
( 139,577 )
4日目

詳細情報

基本情報

長さの測定に使用するスタンダードな直尺。
【特長】
・JIS 1級です。(15cm~2m)
・ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
・裏面にインチ換算表、ネジ下穴表付です。(15cm~1m)
【用途】
・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直尺 ステンのレビュー
4.3平均満足度:4.338件のレビュー
溶接工 寸法取り
2
満足度:2.0
表面が光ってしまい、メモリが非常に見辛い。 部屋での作業では使用に全く問題ないが、工場内や外での使用には不向きであった。
2人が参考にしています。
現場作業用
5
満足度:5.0
150mmを使用しています。 現場作業でノギス等で正確に測定する必要が無い場合に、胸ポケットに入れて置くと大変便利です。...もっと読む
1人が参考にしています。
現場の便利ツール
5
満足度:5.0
測定での使用はもちろんですが、ちょっとしたものを切る、ダンボール開梱など本来の用途以外でもかなり活躍してくれています。 ...もっと読む
1人が参考にしています。
現場での部品寸法測定
5
満足度:5.0
部品の組付け位置、寸法を測定する際に使用しています。胸ポケットからすぐに取り出せるので、とても便利です。
0人が参考にしています。
寸法確認
5
満足度:5.0
短いタイプは胸ポケットに常備しているとすぐに部品の寸法チェックができて便利です。精密な寸法を測定するというより、チェック...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直尺 ステン
直尺 シルバー
直尺シルバー
細巾直尺 シルバー
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
マシンスケール 快段目盛
メーカーシンワ測定シンワ測定トラスコ中山シンワ測定シンワ測定新潟精機(SK)
通常価格285-961 -9,387 -829 -336 -3,508 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜2日目〜
表面仕上げステンレスシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
校正対応対応対応対応対応非対応
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング