17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

直尺 シルバー
シンワ測定
アルミ直尺 アル助
シンワ測定
シルバースケール快段目盛
新潟精機(SK)

細巾直尺 シルバー

通常単価(税別)
82916,359特別価格
税込単価
91217,995特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・細巾で厚みの薄い直尺です。・品質はJIS規格品と同等です。・曲面に沿わせて使用できます。【用...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

細巾で厚みが薄くR状寸法取りにも使えるシルバー直尺

13250/30cm 赤数字入

13250/30cm 赤数字入

13269/60cm

13269/60cm

13277/1m

13277/1m

13285/1.5m

13285/1.5m

13293/2m

13293/2m

製品仕様

  • 材質 ステンレスSUS420J2
  • 包装形態 ビニールケース

目盛ピッチ

 30cm~1m1.5m~2m
上段目盛1mmピッチ
下段目盛0.5mmピッチ1mmピッチ

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 目盛りピッチ下段(mm)

  • 長さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

目盛りピッチ下段

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
300
0.5
325
288-3724
18
1個
600
0.5
630
-
35
1個
1000
0.5
1030
-
60
1個
1500
1
1530
-
87
1個
2000
1
2030
288-3767
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
829
( 912 )
1日目
2,085
( 2,294 )
1日目
5,4603,626
( 3,989 )
1日目
12,395
( 13,635 )
1日目
16,359
( 17,995 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細巾で厚みの薄い直尺です。
・品質はJIS規格品と同等です。
・曲面に沿わせて使用できます。
【用途】
・R状の寸法取りや機械などへの取り付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細巾直尺 シルバーのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
スケールとして
4
満足度:4.0
150,300、600等のサイズは他社でも制作しておりますが 細巾直尺 はほとんど他社で制作していないのでシンワさんのを...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の測定
5
満足度:5.0
金尺の幅が細いタイプを探してました。ホムセンなどにもなかなかなく、ミスミにあり大変助かりました。
0人が参考にしています。
深さの測定
5
満足度:5.0
通常の幅25mmでは入らない径のパイプの奥の深さを測るのに使いました。この細幅で300mmはシンワ製しか見たことがないで...もっと読む
0人が参考にしています。
機械加工場の測定用
3
満足度:3.0
細幅の意味を取り違えていました。目盛幅が細かいと思っていたら、直尺そのものの幅が狭いという意味でした。こちらの確認不足な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細巾直尺 シルバー
マグネチックスケール シルバー
シルバースケール 快段目盛
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
マシンスケール 快段目盛
シルバースケール細巾 快段目盛
メーカーシンワ測定シンワ測定新潟精機(SK)シンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格829-7,553900 -336 -3,508 -1,000
通常出荷日1日目1日目5日目1日目〜2日目〜2日目
表面仕上げシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
目盛りピッチ上段(mm)111111
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
校正対応対応非対応対応非対応-
厚(mm)0.52.3----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング