ツール用品技術窓口
読み取りやすい大きな数字を採用しているJIS1級の直尺。【特長】・基本性能はそのままに、スケール穴側の...
詳細を確認エッチング加工とメッキ目盛の直尺

裏面度量衡換算表付(型番:13131写真参照)

スケールの先端を曲げて、つまみやすい。
| 型番 | 品名 | 全長×巾×厚さ (mm) | 製品質量 |
|---|---|---|---|
| 13128 | 10cm | 120×15×0.5 | 7g |
| 13131 | 15cm (赤)(JIS)1级 | 175×15×0.5 | 10g |
| 13134 | 30cm (赤)(JIS)1级 | 335×25×1.0 | 65g |
| 13137 | 60cm (赤)(JIS)1级 | 640×30×1.2 | 180g |
| 13140 | 1m (赤)(JIS)1级 | 1,050×35×1.5 | 425g |
エッチングについて
写真製版技術の応用で、ステンレス・鉄・銅などの各種金属を薬品処理によりその表面に溝加工・彫刻・穴開けをする加工法です。
平たい定規ですので、拾い上げにくいですが先端が曲げ加工されているので楽に拾えます。
読み取りやすい大きな数字を採用しているJIS1級の直尺。
【特長】
・基本性能はそのままに、スケール穴側の端部を曲げ、つまみやすくなっています。
・表面はシルバー仕上げ、艶消し加工で、反射を抑え目盛が読み取りやすい。
・エッチング加工とメッキ目盛で、過酷な使用状況化でも性能を落とさない。
・目盛は上下1mmピッチで裏面に度量衡換算表が付いている。
【用途】
・長さ測定、線引き、ケガキ作業等に利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

シンワ測定
直尺 シルバー
4.8通常価格(税別):961円~

東栄工業
スケールストッパー
4.7通常価格(税別):4,960円~

シンワ測定
マシンスケール
0通常価格(税別):4,542円~

シンワ測定
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
4.7通常価格(税別):336円~

シンワ測定
アルミ直尺 アル助
4.8通常価格(税別):567円~

シンワ測定
細巾直尺 シルバー
4.3通常価格(税別):829円~

新潟精機(SK)
シルバースケール快段目盛
4.3通常価格(税別):600円~

新潟精機(SK)
シルバースケール 快段目盛 ディップス付
0通常価格(税別):1,571円~