17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーリベッター R1A1・R1A2

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
190,058173,142
税込単価
209,064190,456

進化した最上級のスタンダードエアーリベッター。【特長】・クラス最軽量(R1A1...

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他関連用品
  • 特長1
    握りやすさを形にした樹脂グリップ。エアー供給口左右交換可能。バキュームON/OFF切替スイッチ付。
  • 使用空気圧
    0.49~0.59(5~6)MPa(kgf/c㎡)

型番:

R1A2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

進化した最上級のスタンダード

商品外観

商品外観

  • 2012年度グッドデザイン賞受賞。
  • クラス最軽量(R1A1)。
  • 二度切りロスをなくす余裕のロングストローク(R1A1:19mm、R1A2:26mm)。
  • R1A1はエアー消費量、最大約25%削減(AR2000MV比較)。
  • R1A2はエアー消費量、最大約30%削減(AR2000HV比較)。
  • 吸引排出機能(バキュームON/OFFスイッチ付)。
  • ブラインドリベットの高速締結作業に。
  • ※ 1 仕様表中の引張力kN(kgf)はエアー圧0.59MPa時になります。
  • ※ 2 オプション部品(別売)により、R1A2は『Sボルト』の締結に対応。

製品仕様

外形図

外形図

R1A2

R1A2

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4寸法5使用範囲使用エアー圧
(MPa)
使用ジョー工具引張力
(kN)
R1A11100g297mm265mm106mm72.5mmφ21mmφ2.4・3.2・4.0・4.8mm0.5~0.6超硬質中9
R1A21740g316mm313mm134mm66.5mmφ22mmφ4.8・6.4mm0.5~0.6超硬質大18.5

注意・禁止事項

  • 必ずタンクユニットを取り付けてお使いください。また、使用中は保護めがねを着用してください。
  • 作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
  • 使用空気圧 0.5~0.6MPa(5~6kgf/cm2)を守ってください。使用空気圧を超えて使用しますと事故や怪我の恐れがあります。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

R1A2の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
リベット径使用範囲φ(mm)
4.8・6.4
重量(g)
1740
トラスココード
448-9951
使用ジョー
超硬質大
特長1
握りやすさを形にした樹脂グリップ。エアー供給口左右交換可能。バキュームON/OFF切替スイッチ付。
使用空気圧
0.49~0.59(5~6)MPa(kgf/c㎡)
引張力(エアー圧0.59MPa時)(kN(kgf))
18.5(1890)
ストローク(mm)
26
エアー消費量(エアー圧0.49MPa時)(L/min)
75
作動音(dB)
80
-
-

絞り込み条件

  • リベット径使用範囲φ(mm)

  • 重量(g)

  • トラスココード

  • 使用ジョー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
R1A2

リベット径使用範囲φ

(mm)

重量

(g)

トラスココード

使用ジョー

引張力(エアー圧0.59MPa時)

(kN(kgf))

ストローク

(mm)

エアー消費量(エアー圧0.49MPa時)

(L/min)

作動音

(dB)

最小発注数量
4.8・6.4
1740
448-9951
超硬質大
18.5(1890)
26
75
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,058173,142
( 190,456 )
2日目

詳細情報

基本情報

進化した最上級のスタンダードエアーリベッター。
【特長】
・クラス最軽量(R1A1)。
・高抗張力リベットにも対応したハイパワーモデル(R1A2)。
・このサイズで余裕のロングストローク(R1A1:19mm、R1A2:26mm)。
・リベッティング時の衝撃を和らげる(ショックレス機構)タイプ。
・エアー消費量を削減したエコタイプ。ハイスピードで作業効率向上。
・エアーを使用するため、ハンドリベッターよりも作業の負担が少なく疲れにくい。
・細径フレームヘッド。R1A2
・握りやすさを形にした樹脂グリップ。
・エアー供給口、左右交換可能。
・エアー消費量を約30%削減。
・大容量のマンドレルケースを装備R1A2。
・バキュームON/OFF切り替えスイッチ付。
・余裕のロングストローク。
・徹底した軽量化を実現。
・ハイパワー設計。
【用途】
・片面からの作業だけで薄板の締結が可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーリベッター R1A1・R1A2の型番R1A2のページです。 型番R1A2に関する仕様情報を記載しております。
エアーリベッター R1A1・R1A2のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
リベットの固定
5
満足度:5.0
さすがメーカー品の最新モデルですね。軽くて静かで力もあります。
0人が参考にしています。
機械の組み立てに
4
満足度:4.0
さすが高級品とあってすごく使いやすいごみも飛び散らないのですごくいい
0人が参考にしています。
リベットのカシメ
5
満足度:5.0
φ4.8sus−susのリベットも難なく打てました。カタログではφ4.8sus軸は対応してないとなってましたが、海外製の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーリベッター R1A1・R1A2
エアーリベッター AR2000-Vシリーズ
エアーリベッター AR2000シリーズ
アタッチメントリベッター
ドレンコック R1/4 A5901
スイングスイベル1軸 1/4
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスEARTH MANSK-11
通常価格190,05877,830 -53,841 -16,0151,4622,485
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他関連用品その他関連用品-その他関連用品カプラその他関連用品
特長1握りやすさを形にした樹脂グリップ。エアー供給口左右交換可能。バキュームON/OFF切替スイッチ付。スピードリベッティング:リベッティングスピード(特にリターンスピード)が飛躍的に向上。流れるような作業性が体感できます。スピードリベッティング:リベッティングスピード(特にリターンスピード)が飛躍的に向上。流れるような作業性が体感できます。インパクトドライバがリベッターに!リベッティングサイズφ4,8まで可能--
使用空気圧0.49~0.59(5~6)MPa(kgf/c㎡)0.49~0.59MPa0.49~0.59MPa---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト