17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子サンダー S-1000E・S-1200E

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電子サンダー S-1000E・S-1200E

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S-1000E

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

フィードバック制御で削りムラを抑制。
【特長】
・偏芯量と回転数の最適設定により研削能力が向上。
・回転数が5,500/minで抜群の研磨力。
・ダイカストフレームとベースで剛性が高く、抜群のウェイトバランスで振動を軽減できる。
【用途】
・木材、金属等の研削、研磨作業、仕上磨き、つや出し作業に利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
5500
ペーパー寸法(横)(mm)
228
ペーパー寸法(縦)(mm)
93
パッド寸法(縦)(mm)
93
電流・定格電流(A)
3.3
消費電力(W)
210
絶縁機能
無
パッド寸法(横)(mm)
185
質量(g)
2400
付属品
木工用ペーパー(#100)2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ
機体寸法:幅(mm)
93

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト