17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディデジトルク

通常単価(税別)
11,78136,531
税込単価
12,95940,184
通常出荷日:2日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用す...

詳細を確認
  • 精度 (%)
    ±3
  • 測定方向
    右 / 左
  • 商品タイプ
    デジタル式
  • ヘッド交換機能有無

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • トルク精度:±3%
  • N・m仕様

規格表

製品番号能カ範囲最小~最大(N.
m)_Range_Min~Max



差込角
dr.
(mm)
出カ角
dr.
(mm)
使用電池使用
温度
範囲
保管温
度範囲
寸法
(mm)W
寸法
(mm)T
寸法
(mm)D
寸法
(mm)L
梱包
入数
(通
常)
本体
質量
(kg)
ケース寸法
CASESIZE
H3DT13510~135N・
m
9.59.5単4形×2本
アル力リ乾電
5~
42℃
-20

50℃
4545247550.194130×
107×53
H4DT20020~200N・
m
12.712.7単4形×2本
アル力リ乾電
5~
42℃
-20

50℃
4545247550.184130×
107×53
H6DT600120~600N・
m
1919単4形×2本
アル力リ乾電
5~
42℃
-20

50℃
9090509910.155180×
155×105
  • ※H3DT135のトルク表示桁数は、10~99.99の区間「0.01」、100~135の区間「0.1」です。
  • ※H4DT200のトルク表示桁数は、10~99.99の区間「0.01」、100~200の区間「0.1」です。
  • ※H6DT600のトルク表示桁数は、60~600の区間「0.1」です。
  • ※本体質量に、電池の質量は含まれておりません。

特許・証明書情報

校正証明書の有効期限
  • (1)未使用の場合:校正証明書の校正日より3年までとします。
  • (2)校正証明書の校正日より3年未満で使用を開始された場合:使用開始より1年間とします。

外形図

H3DT135、H4DT200

H6DT600

使用方法・使用事例

H3DT135 ハンドル・ソケット装着例

注意・禁止事項

警告
  • 高所作業では必ず落下防止の処置をしてください。
  • 通電中の作業はしないでください。
  • トルクレンチは右回転(時計回り)でご使用ください(プレセット形、単能形)。
  • アダプター(トルクレンチの角ドライブより小さいタイプ)を使用しないでください。アダプターの角ドライブが破損し、けがの原因になります。
  • エクステンションバーを使用しないでください。エクステンションバーの破損、トルクの変動の原因になります。
  • 長期間放置したトルクレンチは、トルク値が変動する場合があります。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 「締付けトルク」と「ねじの締付け力」との関係は、ねじの状態や構造、摩擦係数などによって異なります。
    必ず対象物の作業指示書や注意書をよく読んで正しい作業をしてください。(図1)
  • トルクレンチのトルク能力範囲を超えて使用すると故障します。場合によっては破損し、ケガをすることもあります。
  • 握り部にパイプを継ぎ足して使用しないでください。正しいトルクがでなく、場合によっては破損し、ケガをすることもあります。(図2)
  • トルクレンチは力を加える位置(握る位置)と方向によってその値が狂うことがあります。(図3)
  • 精密に調整されていますが、衝撃を与えたり分解すると精度が狂います。また高温多湿、水中、ほこりの多い場所などでの使用や保管をしないでください。
  • トルクレンチを使用するときは、弾みをつけたり、体重をかけたり、足で踏みつけないでください。(図4)
  • 動力工具での入力は出来ません。
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) 関連画像1

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トルク測定範囲(N・m)

  • 差込角

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トルク測定範囲

(N・m)

差込角

JANコード

トラスココード

重量

(g)

全長

(mm)

出力角

(mm)

最小発注数量
10~135
9.5mm(3/8inch)
-
405-2277
194
75
9.5
1個
20~200
12.7mm(1/2inch)
-
405-2285
184
75
12.7
1個
120~600
19.0mm(3/4inch)
4953488392685
-
155
99
19.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,781
( 12,959 )
2日目
12,771
( 14,048 )
2日目
36,531
( 40,184 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器。
・設定トルクで、ブザー音と赤色LED点灯・液晶表示。
・校正証明書付。
・2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できる。
・左右両回転方向に対応する。
・目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)と赤色LED点灯でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
・目標トルクの50~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
・自動電源オフ。
【用途】
・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業、検査。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディデジトルクのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
スパークプラグの締付トルク管理
4
満足度:4.0
点検に出した後に加速や燃費が低下して、調べるとプラグから圧縮漏れしている気配というケースがあったので、購入。デジラチェや...もっと読む
0人が参考にしています。
タイヤ取り付け時のトルク管理
5
満足度:5.0
プリセット型のトルクレンチも持っていますがこちらの方がつかいやすい。 小型で測定範囲が広い為、小径ボルトのトルク管理もで...もっと読む
0人が参考にしています。
建設機械組み立て
5
満足度:5.0
本体が軽くて小さい為、工具箱の中でも場所を取らない上に、一般的なスピンナーハンドルに取り付けただけでトルクレンチとして使...もっと読む
0人が参考にしています。
締め付け作業で使用
4
満足度:4.0
締め付け箇所のスペースが狭く柄の長いトルクが使用できなかったため短いスペースでもトルク数値が確認できるようこの商品を選定...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディデジトルク
デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTS
デジタルトルクアナライザー KDTA-N600GT/1000GT
ハンドル駆動式デジタルトルクアナライザー KDTA-NGTH
[デジタル]トルクテスターEA723JZ
ATG/BTG トルクゲージ
メーカーTONE中村製作所中村製作所中村製作所エスコ東日製作所
通常価格11,781-152,719397,706335,008192,383 -32,260 -
通常出荷日2日目〜31日目31日目31日目6日目在庫品1日目〜
精度(%)±3±1±1±1±0.5%±2
測定方向右 / 左右 / 左右 / 左右 / 左右 / 左右 / 左
商品タイプデジタル式-----
ヘッド交換機能有無-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング