17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイナスドライバー D-630~D-655

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイナスドライバー D-630~D-655

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D-630-75

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ポケットに差しておけるペンクリップ付きの細軸タイプ【特長】
・ドライバー軸の外径を細く仕上げ、奥まったところにあるネジに対応した設計。
・家電製品にみられる、穴の奥にあるネジに対応するために、軸をJIS規格よりもあえて細く仕上げた仕様。
・細くても「ねじり強度」はJISに準拠。
・軸強度の基本となる硬化処理は、丁寧な作業を経た全身焼き入れの熱硬化処理仕様。
・ポリプロピレン製のグリップは、強度と軽さを両立した本体。
・精度を維持するために薄く、かつ強靭な無電解ニッケルメッキを採用し、精度と強度を重視した表面処理。
【用途】
・ネジの締め・緩め作業時に便利。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.35
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
15.4
全長(mm)
124
軸長(mm)
75
軸形状
軸径(mm)
3
単品/セット
単品
マグネット
なし
トラスココード
407-3991

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト