17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差替えドライバーセット D-44 D-44

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

差替えドライバーセット D-44

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D-44

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

軸差替えタイプのドライバーセット。
【特長】
・お得な3本セット。
・チャックケース付。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2.5 ~ 5.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.4 ~ 0.9
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
29.5
全長(mm)
181
軸長(mm)
57
軸形状
丸
軸径(mm)
3、5、6
単品/セット
セット
マグネット
なし
トラスココード
407-3886

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト