ツール用品技術窓口

確定しました

  • レンズ寸法(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ライトスケールルーペ(LEDライト付)

通常単価(税別)
9,4799,142
税込単価
10,42710,056
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

LEDライト付で暗い場所でも使用できるLEDライトスケールルーペ。【特長】・スケール付で幅、直径などの...

詳細を確認
  • 画像は型番:LSL-35です。型番により仕様が異なるため、製品特長・仕様またはカタログをご確認ください。
  • 電池は付属しておりません。

型番:

LSL-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LSL-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップルーペ
倍率(倍)
10
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ20
最小目盛(mm)
0.1
オプション
付属品:スケール板2枚(1枚取付済) /接眼部キャップ1個 /ウエス1枚
トラスココード
362-2703
質量(g)
73
製品寸法(mm)
φ45.0×45.0~54.0
電源
LR41×3個
材質
レンズ:ガラス
視野(mm)
33
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LSL-35

レンズ寸法

(mm)

トラスココード

質量

(g)

製品寸法

(mm)

視野

(mm)

最小発注数量
φ20
362-2703
73
φ45.0×45.0~54.0
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,4799,142
( 10,056 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

LEDライト付で暗い場所でも使用できるLEDライトスケールルーペ。
【特長】
・スケール付で幅、直径などの寸法を読み取ることが可能。
・LEDライト付で暗い場所でも測定可能。
・スケール板2枚(1枚取付済)、接眼部キャップ1個、ウエス1枚付属。
【用途】
・精密作業に使用可能。

ご注意

  • 画像は型番:LSL-35です。型番により仕様が異なるため、製品特長・仕様またはカタログをご確認ください。
  • 電池は付属しておりません。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

暗い場所での精密作業に最適。

LSL-26、LSL-35

 
  • レンズの材質:ガラス
  • 電源:LR41(アルカリボタン電池)×3個(電池別売)
 

付属品

スケール板:STANDARD (目量 : 0.1mm)

スケール板:STANDARD
(目量 : 0.1mm)

No.4

No.4

LEDライト使用前

LEDライト使用前

LEDライト使用後

LEDライト使用後

型番商品コード倍率質量
LSL-2614014110倍45g
LSL-3514014210倍73g

規格表

単位:mm

型番φAφBC(調整可能)φDEF
LSL-2637.230.646.5~55.53030.551.5
LSL-35454045~5439.530.560

外形図

ライトスケールルーペ(LEDライト付)寸法図。(Φ=直径)

(φ=直径)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトスケールルーペ(LEDライト付)の型番LSL-35のページです。 型番LSL-35に関する仕様情報を記載しております。
ライトスケールルーペ(LEDライト付)のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
拡大
5
満足度:5.0
小さいチップのチッピングを見るために購入しました。 LEDライト付きなので、かなりハッキリと見えます。
1人が参考にしています。
検査用
5
満足度:5.0
製品の面粗度の検査や、微細加工品のバルのチェックなどに使用しています。ライトがついており大変見やすいです。 価格からすれ...もっと読む
0人が参考にしています。
微細な孔の径を確認する為に使用
5
満足度:5.0
微細な孔径を確認する為に購入しました。 ライトが付いており、明るく照らすことが出来て、見やすいと感じました。 また、付属...もっと読む
0人が参考にしています。
ルーペ
5
満足度:5.0
ライトがついているので微細なものを見るときには大変便利なので常備品としています
0人が参考にしています。
長さ100mm隙間5mmの両端間隔寸法を揃える必要があった
4
満足度:4.0
ライト付きで目盛も0.1mm単位で非常に見やすかった。倍率も丁度良く 作業性が良い。人による測定バラツキも解消できると思...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q新潟精機製 M-100-2の測定範囲を教えて頂けますでしょうか。
A
本商品にはスケールはついておりませんので、測定できません。近い仕様のスケールルーペ 新潟精機製 型番LSL-35をご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトスケールルーペ(LEDライト付)
“ライトスケールルーペ”(目盛付)
LEDフラッシュルーペ(目盛付)
“インテンススケールルーペ”(目盛付)
スケールルーペセット(目盛付)
三つ折型ルーペ
メーカー新潟精機(SK)京葉光器トラスコ中山京葉光器京葉光器トラスコ中山
通常価格9,47919,5004,02044,35327,0004,348
通常出荷日在庫品1日目1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプカップルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペカップルーペポケットルーペ
倍率(倍)10101010106
ライト有無LEDライト有蛍光灯・白熱電球有LEDライト有蛍光灯・白熱電球有
スケール有無
最小目盛(mm)0.10.10.50.10.11
よく一緒に購入される商品

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました