17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 突き当てピン部径(mm)

    ~mm
  • B(mm)

  • C(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロケーティングピン(ボールDLCダイヤ)

通常単価(税別)
5,4865,898
税込単価
6,0356,488
通常出荷日:3日目

【特長】・面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグ・ワーク位置決めピンに最適で...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

突き当てピン部径

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

F

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
8
φ8
18.7
3.7
10
1個
10
φ8
20.6
4.7
10
1個
10
φ10
20.6
4.7
11
1個
12
φ8
22.3
5
10
1個
12
φ12
22.3
5
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,486
( 6,035 )
3日目
5,624
( 6,186 )
3日目
5,624
( 6,186 )
3日目
5,760
( 6,336 )
3日目
5,898
( 6,488 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグ・ワーク位置決めピンに最適です。
・基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。
・基準面はDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)コーティングで耐摩性に非常に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケーティングピン(ボールDLCダイヤ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロケーティングピン(ボールDLCダイヤ)
ロケーティングピン(ボールDLC)
Tスロットブロック
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
ワークストッパー
基準座(丸座)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格5,486-5,120 -51,000 -8,089 -14,692 -4,602 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
種類位置決めピン位置決めピン位置決めブロック位置決めピン位置決めピン-
突き当てピン部材質焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼-
D(mm)1111509179
E(mm)11160---
材質SK3SK3FC300SCM440S45CSCM420
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング