17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 突き当てピン部径(mm)

    ~mm
  • B(mm)

  • C(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロケーティングピン(ボールDLC)

通常単価(税別)
5,1205,624
税込単価
5,6326,186
通常出荷日:3日目

面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグ・ワーク位置決めピンに最適です。基準面...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

突き当てピン部径

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
8
φ8
18.7
10
1個
10
φ8
20.6
10
1個
10
φ10
20.6
11
1個
12
φ8
22.3
10
1個
12
φ12
22.3
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,120
( 5,632 )
3日目
5,258
( 5,784 )
3日目
5,394
( 5,933 )
3日目
5,394
( 5,933 )
3日目
5,624
( 6,186 )
3日目

詳細情報

基本情報

面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグ・ワーク位置決めピンに最適です。基準面のあたりが1㎜幅あり、安定した位置決めが可能です。基準面はDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)コーティングで耐摩性に非常に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケーティングピン(ボールDLC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロケーティングピン(ボールDLC)
ロケーティングピン(ボールDLCダイヤ)
Tスロットブロック
ワークストッパー
基準座(丸座)
Q-ロックカップリング ソケット
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格5,120-5,486 -51,000 -14,692 -4,602 -17,141
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜在庫品1日目〜
種類位置決めピン位置決めピン位置決めブロック位置決めピン-治具段取りシステム
突き当てピン部材質焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼--
D(mm)1111501795.7
E(mm)11160--8.3
材質SK3SK3FC300S45CSCM420S45C
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング