ツール用品技術窓口
レンチ1本で繰返し位置決め可能なロケーティングエレメント。【特長】・レンチ1本で繰返し位置決め精度5μ...
詳細を確認
ロケーティングアジャストピンは、径が拡縮する手動操作の高精度位置決めピンです。

ロケーティングピンアジャストタイプの外観

通常の位置決めピンはスキマあり。

ロケーティングアジャストピンならスキマゼロ。高精度・段取時間短縮・トータルコスト削減。
ピン径の拡縮機能
拡径時:ワーク基準穴とスキマがゼロとなり、高精度位置決めを行います。
縮径時:ワーク搬入出時、十分なスキマを確保し、ワーク交換が容易です。

動作説明

リリース状態

ロック状態
取付加工寸法

| 型番 | PAJ08-R | PAJ10-R | PAJ12-R | PAJ16-R | PAJ20-R |
|---|---|---|---|---|---|
| DH6 | 7 (0~+0.009) | 9 (0~+0.009) | 9 (0~+0.009) | 13 (0~+0.011) | 17 (0~+0.011) |
| E | M6×1 | M8×1 | M8×1 | M12×1.5 | M16×1.5 |
| Q | 10 | 14 | 14 | 17 | 22 |
| R | 4 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 |
| S | 11 | 13.5 | 13.5 | 17 | 20.5 |

| 中心距離の区分 | 中心距離の許容差 [JIS B 0613] | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | 2級 |
| 50 | 80 | ±0.023 |
| 80 | 120 | ±0.027 |
| 120 | 180 | ±0.032 |
| 180 | 250 | ±0.036 |
| 250 | 315 | ±0.041 |
| 315 | 400 | ±0.045 |
| 400 | 500 | ±0.049 |
注意事項
※1. PAJ取付穴ピッチ間精度は±0.02mm以内にして下さい。ワーク穴(パレット穴)のピッチ間精度は、許容偏心量(-D:ダイヤ)・PAJのピッチ間精度を配慮した上で、[JIS B 0613 2級]の許容差以内としてください。
許容偏心量(-D:ダイヤ)≧PAJのピッチ間精度+ワーク加工穴のピッチ間精度(JIS B 0613の許容差以内)
※ロケーティングアジャストピンにクランプ機能はありません。ワークやパレットの固定は別途クランプにて行ってください。

ワークの位置決めに

イケール張付ジグの位置決めに

プレートやパレットの位置決めに
レンチ1本で繰返し位置決め可能なロケーティングエレメント。
【特長】
・レンチ1本で繰返し位置決め精度5μm。
・基準穴とのスキマゼロ、高精度位置決めピンでプレート交換や小規模汎用化に最適。
・ダイヤタイプには位合わせ用のシムが付属している。
・径が拡縮する手動操作の高精度位置決めピン。
【用途】
・プレート交換時の位置決めに便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナベヤ
ガイドブロック(ストレート型)
4.5通常価格(税別):3,860円~

ナベヤ
VブロックB型(FC250)
5通常価格(税別):5,075円~

ミスミ
丸座 ザグリ穴付タイプ
4.3
ミスミ
丸座 フラットタイプ
0
ナベヤ
鋼製ブロック(焼入品)
0通常価格(税別):6,491円~

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~

ナベヤ
ダブルウェッジクランプ
0通常価格(税別):17,690円~

ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
4.7通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
ステップクランプ
4.6通常価格(税別):2,180円~