ツール用品技術窓口
【特長】・レンチ1本で繰返し位置決め精度5μm。・基準穴とのスキマゼロ、高精度位置決めピンでプレート交...
詳細を確認
ロケーティングアジャストピンは、径が拡縮する手動操作の高精度位置決めピンです。


高精度・段取時間短縮・トータルコスト削減

動作説明

取付加工寸法

| 型番 | PAJ08-D | PAJ10-D | PAJ12-D | PAJ16-D | PAJ20-D |
|---|---|---|---|---|---|
| DH6 | 7 (0~+0.009) | 9 (0~+0.009) | 9 (0~+0.009) | 13 (0~+0.011) | 17 (0~+0.011) |
| E | M6×1 | M8×1 | M8×1 | M12×1.5 | M16×1.5 |
| Q | 10 | 14 | 14 | 17 | 22 |
| R | 4 | 5 | 5 | 5.6 | 5.6 |
| S | 11 | 13.5 | 13.5 | 17 | 20.5 |

| 中心距離の区分 | 中心距離の許容差 [JIS B 0613] | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | 2級 |
| 50 | 80 | ±0.023 |
| 80 | 120 | ±0.027 |
| 120 | 180 | ±0.032 |
| 180 | 250 | ±0.036 |
| 250 | 315 | ±0.041 |
| 315 | 400 | ±0.045 |
| 400 | 500 | ±0.049 |
注意事項
※1. PAJ取付穴ピッチ間精度は±0.02mm以内にして下さい。
ワーク穴(パレット穴)のピッチ間精度は、許容偏心量(-D:ダイヤ)・PAJのピッチ間精度を配慮した上で、[JIS B 0613 2級]の許容差以内としてください。
許容偏心量(-D:ダイヤ)≧PAJのピッチ間精度+ワーク加工穴のピッチ間精度(JIS B 0613の許容差以内)
※ロケーティングアジャストピンにクランプ機能はありません。ワークやパレットの固定は別途クランプにて行ってください。

ワークの位置決めに

イケール張付ジグの位置決めに

プレートやパレットの位置決めに
【特長】
・レンチ1本で繰返し位置決め精度5μm。
・基準穴とのスキマゼロ、高精度位置決めピンでプレート交換や小規模汎用化に最適。
・ロケーティングアジャストピンは、径が拡縮する手動操作の高精度位置決めピンです。
・ロケーティングアジャストピンならスキマゼロ!
・ダイヤタイプには位相合わせ用のシムが付属しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナベヤ
ガイドブロック(ストレート型)
4.5通常価格(税別):3,860円~

ミスミ
丸座 ザグリ穴付タイプ
4.3
ナベヤ
VブロックB型(FC250)
5通常価格(税別):5,075円~

ミスミ
丸座 フラットタイプ
0
ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~

ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
4.7通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
TAKクランプ (偏芯ワッシャカムクランプ)
4通常価格(税別):910円~

ナベヤ
ねじ穴付ストラップクランプ
5通常価格(税別):2,840円~

ミスミ
ステップブロック
4.8通常価格(税別):1,370円~