17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 突き当てピン部径(mm)

    ~mm
  • 突き当てピン部材質

  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ロケーティングピン B型(仕上げ品)

通常単価(税別)
6,9609,470
税込単価
7,65610,417
通常出荷日:3日目

A型及びB型のロケーティングピンの研削を仕上げた状態の商品となります。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

種類

突き当てピン部径

(mm)

突き当てピン部材質

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

質量

(g)

A寸公差

B寸公差

最小発注数量
位置決めピン
6
焼入れ鋼
8
-
16
2
4
-0.005~-0.014
+0.020~+0.012
1個
位置決めピン
6
焼入れ鋼
10
-
16
3
5
-0.005~-0.014
+0.020~+0.012
1個
位置決めピン
8
焼入れ鋼
12
-
18
3
8
-0.006~-0.017
+0.024~+0.015
1個
位置決めピン
8
焼入れ鋼
14
-
18
4
10
-0.006~-0.017
+0.024~+0.015
1個
位置決めピン
10
焼入れ鋼
15
-
20
4
14
-0.006~-0.017
+0.024~+0.015
1個
位置決めピン
10
焼入れ鋼
16
-
20
4
16
-0.006~-0.017
+0.024~+0.015
1個
-
-
-
18
10
20
5
18
-0.006~-0.017
+0.024~+0.015
1個
位置決めピン
12
焼入れ鋼
20
-
24
5
26
-0.007~-0.020
+0.029~+0.018
1個
位置決めピン
12
焼入れ鋼
22
-
24
6
30
-0.007~-0.020
+0.029~+0.018
1個
位置決めピン
12
焼入れ鋼
25
-
24
6
35
-0.007~-0.020
+0.029~+0.018
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,960
( 7,656 )
3日目
6,960
( 7,656 )
3日目
6,960
( 7,656 )
3日目
7,660
( 8,426 )
3日目
7,660
( 8,426 )
3日目
8,030
( 8,833 )
3日目
8,170
( 8,987 )
3日目
8,400
( 9,240 )
3日目
8,590
( 9,449 )
3日目
9,470
( 10,417 )
3日目

詳細情報

基本情報

A型及びB型のロケーティングピンの研削を仕上げた状態の商品となります。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケーティングピン B型(仕上げ品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロケーティングピン B型(仕上げ品)
ロケーティングピン A型(仕上げ品)
ロケーティングピン B型(セルフカット品)
グリップ付ロケーティングピンB型
ロケーティングピン A型(セルフカット品)
グリップ付ロケーティングピンA型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格6,960-5,710 -3,440 -6,500 -2,180 -4,069 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
材質SK7SK7SK7SUM22SK7SUM22
熱処理焼入HRC60焼入 (HRC50~60)焼入HRC60焼入HRC50~60焼入 (HRC45~50)焼入HRC50~60
表面処理黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング