17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Vブロック

通常単価(税別)
1,105,0001,198,500
税込単価
1,215,5001,318,350
通常出荷日:3日目

スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。ガイドブロック...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • 基準面からの高さ(mm)

    • A(mm)

    • B(mm)

    • C(mm)

    • D(mm)

    • E(mm)

    • F(mm)

    • G(mm)

    • H(mm)

    • I(mm)

    • J(mm)

    • K(mm)

    • L(mm)

    • M(mm)

    • R(mm)

    • 材質

    • 熱処理

    • 表面処理

    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番

    種類

    基準面からの高さ

    (mm)

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    H

    (mm)

    I

    (mm)

    J

    (mm)

    K

    (mm)

    L

    (mm)

    M

    (mm)

    R

    (mm)

    材質

    熱処理

    表面処理

    N

    (mm)

    O

    (mm)

    P

    (mm)

    Q

    (mm)

    F寸交差

    (mm)

    G寸公差

    (mm)

    K寸公差

    (mm)

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    位置決めブロック
    250
    500
    -
    150
    420(スペーサー厚み 25)/350(スペーサー厚み 60)/270(スペーサー厚み 100)
    180(スペーサー厚み 25)/120(スペーサー厚み 60)/60(スペーサー厚み 100)
    370
    70
    220
    30
    -
    -
    -
    -
    -
    S45C(スペーサー)$FC250(本体)
    焼鈍(本体)、焼入(スペーサー)
    塗装(黒皮部)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    154
    1個
    位置決めブロック
    250
    650
    -
    150
    610(スペーサー厚み 25)/540(スペーサー厚み 60)/460(スペーサー厚み 100)
    400(スペーサー厚み 25)/300(スペーサー厚み 60)/230(スペーサー厚み 100)
    500
    70
    350
    30
    -
    -
    -
    -
    -
    S45C(スペーサー)$FC250(本体)
    焼鈍(本体)、焼入(スペーサー)
    塗装(黒皮部)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    190
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,105,000
    ( 1,215,500 )
    3日目
    1,198,500
    ( 1,318,350 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。ガイドブロックの取付ができますので、位置決め時間を短縮できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Vブロックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Vブロック
    ストッパーブロック
    Q-ロックエレメント ホールタイプ ガイドブロック
    Tスロットブロック
    ガイドブロック(ストレート型)
    ガイドブロック(オープン型)
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格1,105,000-2,390 -7,544 -51,000 -3,860 -3,965 -
    通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト