17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

Qロック用ハイトシリンダー

通常単価(税別)
4,0636,034特別価格
税込単価
4,4696,637特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースのタワミ、ビビリ等を防止します。

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Qロック用ハイトシリンダー 製品の基本仕様・特長01

・RoHS対応

機械の稼働率アップ!!

簡単&短時間&高精度な治具段取り替え作業の実現により、機械稼働率がアップ!!

Qロック用ハイトシリンダー 製品の基本仕様・特長05
Q- ロックエレメント無し(都度)
芯出し必要!!
熟練作業員による芯出し作業が治具交換のたびに必要
Q- ロックエレメント有り
精度確認不要!!
2面拘束で繰り返し位置決め精度3μ以内!!
つまり、一度治具の芯出しを行うことで2回目からは不要となります。

段取り時間を短縮!!

治具段取時間を50~70%短縮可能!!

縦型マシニングセンターの場合

Qロック用ハイトシリンダー 製品の基本仕様・特長01
Qロック用ハイトシリンダー 製品の基本仕様・特長02

横型マシニングセンターの場合

Qロック用ハイトシリンダー 製品の基本仕様・特長01_01
Qロック用ハイトシリンダー 横型マシニング・製品の基本仕様・特長03

外段取り化による作業性・稼働率アップ!!

大型マシニングセンターの外段取りで機械稼働時間UP!!

Qロック用ハイトシリンダー 製品の基本仕様・特長07

製品特長紹介動画

 

外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

Qロック用ハイトシリンダー 使用事例

 

選定サポート情報

型番適合QロックエレメントAB
(-0.018~-0.009)
CDE質量 g
QL-H0814QLT1924149158.530
QL-H1220QLT263620132314.0100
QL-H1222QLA26,QLH263622132314.0100
QL-H1224QLT323624132314.0110
QL-H1236QLST263636132314.0170
QL-H1652QLTS405652182617.0860
QL-H1630QLT405630182617.0480
QL-H1632QL(S・H)M167532182617.0920
QL-H1634QLHM257534182617.01,080
QL-H0817QLA1924179158.530
QL-H1226QLA32,QLH323626132314.0150

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

質量

(g)

適合Qロックエレメント

最小発注数量
24
14
9
15
8.5
30
QLT19
1個
24
17
9
15
8.5
30
QLA19
1個
36
20
13
23
14
100
QLT26
1個
36
24
13
23
14
110
QLT32
1個
36
24
13
23
14
480
QLT40、QL(S・H)M10
1個
36
26
13
23
14
150
QLA32、QLH32
1個
36
36
13
23
14
170
QLTS26
1個
56
25
18
26
17
400
QL(S・H)M07
1個
56
31
18
26
17
495
QLH40
1個
75
32
18
26
17
920
QL(S・H)M16
1個
75
34
18
26
17
1080
QLHM25
1個
56
38
18
26
17
615
QLH48
1個
56
52
18
26
17
860
QLTS40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,063
( 4,469 )
1日目
4,316
( 4,748 )
3日目
4,6414,501
( 4,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,7324,590
( 5,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,7324,590
( 5,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,732
( 5,205 )
3日目
4,937
( 5,431 )
3日目
4,937
( 5,431 )
3日目
5,097
( 5,607 )
3日目
5,5065,340
( 5,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,5065,340
( 5,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,097
( 5,607 )
3日目
6,0345,852
( 6,437 )
1日目

詳細情報

基本情報

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースのタワミ、ビビリ等を防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Qロック用ハイトシリンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Qロック用ハイトシリンダー
フランジ付ロケートピン(ダイヤピン)
ロケーティングピン B型(セルフカット品)
フランジ付ロケートピン(丸ピン)
ロケーティングピン(ボールDLC)
基準座(丸座)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4,063-6,903 -3,440 -5,898 -5,120 -4,602 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目3日目〜
種類治具段取りシステム位置決めピン位置決めピン位置決めピン位置決めピン-
段取りシステム種類周辺用品-----
材質SCM420SCM440SK7SCM440SK3SCM420
熱処理焼入HRC60焼入HRC45~55焼入HRC60焼入HRC45~55焼入HRC53~57焼入HRC57~63
表面処理黒染め黒染め黒染め黒染めDLCコーティング(基準面)黒染め
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング