17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

Q-ロックカップリング プラグ

通常単価(税別)
20,224特別価格
税込単価
22,246特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~5日目

Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。親治具から子治具に着座確認用のエアーや、...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長タイトル

・RoHS対応

 

機械の稼働率アップ!!
・簡単&短時間&高精度な治具段取り替え作業の実現により、機械稼働率がアップ!!

Qロックカップリング プラグ 特長関連1
Q- ロックエレメント無し (都度)
芯出し必要!!
熟練作業員による芯出し作業が治具交換のたびに必要
Qロックカップリング プラグ 特長関連2
Q- ロックエレメント有り
精度確認不要!!
2面拘束で繰り返し位置決め精度3μ以内!!
つまり、一度治具の芯出しを行うことで2回目からは不要となります。

段取り時間を短縮!!
・治具段取時間を 50~70%短縮可能!!

Qロックカップリング プラグ 特長関連3
Qロックカップリング プラグ 特長関連4

縦型マニシングセンターの場合

Qロックカップリング プラグ 特長関連5
Qロックカップリング プラグ 特長関連6

横型マニシングセンターの場合

外段取り化による作業性・稼働率アップ!!
・大型マシニングセンターの外段取りで機械稼働時間 UP!!

Qロックカップリング プラグ 特長関連7
Qロックカップリング プラグ 特長関連8

製品特長紹介動画

 

外形図

Qロックカップリング プラグ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

Qロックカップリング プラグ 取付加工寸法

使用事例

Qロックカップリング プラグ 使用事例

 

選定サポート情報

Q-ロックエレメント適合ソケット適合プラグ
QLT19QLC07SQLC07P
QLT26QLC07SQLC13P
QLT32QLC09SQLC15P
QLT40QLC17SQLC13P
QLA19QLC10SQLC07P
QLA26、QLH26QLC09SQLC13P
QLA32、QLH32QLC07SQLC19P
QLH40QLC17SQLC14P
QLH48QLC19SQLC19P

型番リスト

表示件数

A

(mm)

C

(mm)

質量

(g)

適合Qロックエレメント

最小発注数量
14
29.3
48
QLH40
1個
19
34.3
58
QLH48、QLA32、QLH32
1個
7
22.3
31
QLT19
1個
13
28.3
46
QLT26、QLT32、QLT40、QLSM03、QLHM03、QLSM07、QLHM07、QLSM10、QLHM10
1個
15
30.3
50
QLSM16、QLHM16、QLHM25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,224
( 22,246 )
3日目
20,224
( 22,246 )
3日目
20,224
( 22,246 )
3日目
20,22419,617
( 21,579 )
5日目
20,224
( 22,246 )
3日目

詳細情報

基本情報

Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックカップリング プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックカップリング プラグ
Q-ロックカップリング ソケット
フレックスサポート FLS-88R
フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(空圧式 単動)QLA-K02
基準座(丸座)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格20,22417,14188,4008,089 -124,1004,602 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目〜
種類治具段取りシステム治具段取りシステム位置決めブロック位置決めピン治具段取りシステム-
段取りシステム種類周辺用品周辺用品--ピン・ブッシュ-
B(mm)161652.51210-
D(mm)5.75.71009189
E(mm)8.38.364---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング