17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • K(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン

通常単価(税別)
13,98223,880特別価格
税込単価
15,38026,268特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長タイトル

・RoHS対応

 

機械の稼働率アップ!!
・簡単&短時間&高精度な治具段取り替え作業の実現により、機械稼働率がアップ!! 

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 特長関連1
Q- ロックエレメント無し (都度)
芯出し必要!!
熟練作業員による芯出し作業が治具交換のたびに必要
Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 特長関連2
Q- ロックエレメント有り
精度確認不要!!
2面拘束で繰り返し位置決め精度3μ以内!!
つまり、一度治具の芯出しを行うことで2回目からは不要となります。

段取り時間を短縮!!
・治具段取時間を 50~70%短縮可能!!

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 特長関連3
Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 特長関連4

縦型マニシングセンターの場合

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 特長関連5
Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 特長関連6

横型マニシングセンターの場合

外段取り化による作業性・稼働率アップ!!
・大型マシニングセンターの外段取りで機械稼働時間 UP!!

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 特長関連7
Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 特長関連8

製品特長紹介動画

 

外形図

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

取付加工寸法
Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 取付加工寸法図面
上面操作タイプ・早送りタイプ
型番ABCD
QLT(F)19P15(0~+0.011)6.5364-M4 深さ 8
QLT(F)26P20(0~+0.013)7.5464-M5 深さ 10
QLT(F)32P25(0~+0.013)9584-M6 深さ 12
QLT(F)40P28(0~+0.013)10726-M6 深さ 12

構造図

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 使用方法関連画像

使用事例

こんな場面でご活用いただいています。 

・ツーリングブロックの交換

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 使用事例1

・ゆりかご治具プレートの交換

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 使用事例2

・5軸MC or RT等 特殊ジグ交換

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 使用事例3

・大型プレート交換

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 使用事例4

・小ジグ交換

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 使用事例5
・小物ワーク交換
Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 使用事例6
・大物ワーク交換
Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 使用事例7

 

選定サポート情報

Q-ロックエレメント ネジ式・油圧式・空圧式の使い分け 

・治具設計・製作の難易度

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 選定サポート情報1

・クランプ力

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 選定サポート情報2

・初期費用

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 選定サポート情報3

・治具交換時間(効果)≒自動化

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン 選定サポート情報4
ネジ式に向く使用方法・初期費用を抑える必要がある場合(例:旧製品のアフターパーツ治具)
・既設の MC に後付をする場合
・治具の交換頻度が少ない場合
油圧式に向く使用方法・交換頻度が多い場合(多品種)
・夜間、休日稼動を行いたい場合(自動化)
・ワークサイズが大きい場合(門型MC)
空圧式に向く使用方法・交換頻度が多い場合(多品種)
・夜間、休日稼動を行いたい場合(自動化)
・ワークサイズが小さい場合(#30 型MC)

よくあるご質問(FAQ)

1. Q-ロックエレメントのレイアウトは?

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン FAQ_1回答画像

2. ピンとブッシュの取付穴のピッチ精度は?

ベースプレート側のピン穴ピッチと治具プレートのブッシュ穴ピッチの寸法差は0.01以内で加工して下さい。
もしくは、ブッシュの取付穴寸法をピッチ誤差分だけ大きくして取付けることも可能です。

取付け手順

  • ピンとブッシュのご確認
    Q-ロックエレメント-ピンは、『ロケートピン』、『ダイヤピン』、『クランプピン』に分けられます。
    それぞれの特徴をご確認の上、ご使用下さい。
  • ロケートピンRP(任意の位置出し+Z軸の位置決め+締付)
  • ダイヤピンDP(回転方向の位相決め+Z軸の位置決め+締付)
  • クランプピンCP(Z軸の位置決め+締付)
  • ロケート・ダイヤピンにはロケートブッシュ(RB)を使用して下さい。クランプピンにはクランプブッシュ(CB)をご使用ください。
 

・相手部品の加工と取付け方法

1. ピン、ブッシュの取付け穴寸法は、カタログ及び取扱い説明書に従って下さい。
2. ベースプレートのピン穴ピッチと治具プレートのブッシュ穴ピッチの寸法差は±0.01以内として下さい。(図1)

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン FAQ関連画像2

3. 治具プレートのブッシュ用穴ピッチ誤差が±0.01以内に加工が出来ない場合、次の手順で行って下さい。

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン FAQ_2回答図2

(1)ブッシュの取付穴をピッチの誤差分大きく加工して調整代を持たせてください。(図2)

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン FAQ_2回答図3

(2)ピンをベースプレートに固定して下さい。(図3)

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン FAQ_2回答図4

(3)治具プレートにブッシュを取付て下さい。ブッシュ取付けボルトは、仮締めの状態にして下さい。(図4)

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン FAQ_2回答図5

(4)ベースプレートに取付けたピンに、仮締めされた治具プレートのブッシュを挿入し、ピン用のクランプボルトを締付けて下さい。その後、ブッシュ取付け用ボルトを締付て下さい。(図5)

3. ラフガイドピンの取付精度は?

ベースプレート側(相手側)の穴径はラフガイドピン寸法「カタログA寸法」の大きさに対して、1~2mm大きい穴を加工して使用して下さい。

4. 社内で組付けを行っても繰り返し精度3μm以内はできますか?

決められた穴精度、穴間ピッチ等の精度等を守って頂ければ可能です。又ピン位置に合わせブッシュを現合合わせすることも可能です。

5. ロケート(ダイヤ)ピンとクランプピンの締付力は異なりますか?

ロケート(ダイヤ)ピンは位置決め+クランプ、クランプピンはクランプ用の機能の違いだけで、締付力は同じです。

6. 耐久性は?

手動式は正常な使用方法で、1万回です。油圧、エアー式は正常な使用方法で100万回です。但し、内部の締付ボルト、クサビ、鋼球は、消耗品のため、定期交換と、清掃や注油のメンテナンスをお願いします。

7. ピンにブッシュを取り付ける際にピンをぶつけてしまいました。正常かどうかの確認事項は?

目視で打痕傷の確認をして下さい。特に基準となる、テーパー部と、着座面に、傷がある場合は、そのまま使用できませんので、修理または交換をお願いします。

8. ブッシュを被せないでクランプ操作をしてしまい鋼球が噛み込んでしまった。(空打ちをしてしまった)対処方法は?

アンクランプ状態にしてプラスチックハンマーや木槌で鋼球を中に押し戻すように軽く叩いて下さい。

9. 油圧式とリフトシリンダー使用時の最少ポート数は?

1ポートになります。但し、着座確認、エア―ブロー使用時に応じてポート数を増やして下さい。

10. 空圧式、油圧式には着座確認及びエアーブロー配管が有りますが対応は十分ですか?

Q-ロックエレメント自体には着座確認ポート・エアーブロー用ポートは付いております。ただ、これ自体で全てのお客様に対応が十分とはお答えは出来ません。お客様によって、インサートノズルを組み込まれ、絶えずエアーを流されている使用実例もございます。

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
45
15
31.3
6
7
4
19
18
4
4.5
5
110
1個
58
20
39.2
7
10
5
26
23
4
6
6
260
1個
72
25
49
8.5
12
6
32
29
4
7
8
500
1個
88
28
59
9.5
15
7
40
72
6
7
10
950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,982
( 15,380 )
1日目
15,509
( 17,060 )
5日目
17,14116,626
( 18,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,880
( 26,268 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
・既存の治具に組み込んで使用できます。
・治具の自動交換に対応できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン
Q-ロックエレメント(ネジ式)ダイヤピン
Qロックエレメント ネジ式 早送りタイプ ロケートピン QLTF-RP
Q-ロック(ネジ式)クランプピン
Q-ロック(ネジ式)クランプブッシュ
Q-ロック(ネジ式)ロケートブッシュ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格13,982-16,143 -12,662 -12,801 -11,439 -12,620 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類治具段取りシステム治具段取りシステム-治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム
段取りシステム種類ピン・ブッシュピン・ブッシュ-ピン・ブッシュピン・ブッシュピン・ブッシュ
固定方式ネジ式ネジ式-ネジ式ネジ式ネジ式
材質本体:SCM440 鋼球:SUJ2本体:SCM440 鋼球:SUJ2本体:SCM440 鋼球:SUJ2本体:SCM440 鋼球:SUJ2SCM440SCM440
熱処理本体:焼入HRC55 鋼球:焼入HRC62本体:焼入HRC55 鋼球:焼入HRC62本体:焼入HRC55 鋼球:焼入HRC62本体:焼入HRC55 鋼球:焼入HRC62焼入HRC55焼入HRC55
よく一緒に購入される商品

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング