17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

  • 質量(g)

    ~mm
  • 適合Qロックエレメント

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Qロック(サイド式)用ラフガイドLプレート

Qロック(サイド式)用ラフガイドLプレート
通常単価(税別)
3,190
税込単価
3,509
通常出荷日:3日目

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。ガイド部が大きいの...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



使用例

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

質量

(g)

適合Qロックエレメント

最小発注数量
30
83
40
20
13
4
61.2
138
QLTS26
1個
34
109
50
25
14
6
87
318
QLTS40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,190
( 3,509 )
3日目
3,190
( 3,509 )
3日目

詳細情報

基本情報

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く・簡単に交換可能になります。ガイド部が大きいので作業性が良好です。親治具の上面に取り付けるので、周囲への干渉が少ないです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Qロック(サイド式)用ラフガイドLプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Qロック(サイド式)用ラフガイドLプレート
Q-ロックエレメント(サイド式)用ラフガイド
Qロック用ラフガイド
Qロック ラフガイドLプレート
Qロック(サイド式)延長工具
Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,1908,726 -5,851 -3,1906,569 -47,600
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム治具段取りシステム-治具段取りシステム
段取りシステム種類プレート周辺用品周辺用品プレート-ピン・ブッシュ
固定方式ネジ式--ネジ式-ネジ式
材質SUS304MCナイロンMCナイロンSUS304本体:S45C 六角ジョイント部:S45CDSCM440
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング