17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 突き当てピン部径(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

グリップ付ロケーティングピンB型

通常単価(税別)
6,50013,810特別価格
税込単価
7,15015,191特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

SUM22・焼入HRCのグリップ付ロケーティングピンB型です。

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

突き当てピン部径

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
3
20
32
10
45
5
20
1個
3
40
32
10
45
5
20
1個
4
20
32
10
45
5
20
1個
4
40
32
10
45
5
25
1個
5
35
32
10
45
5
25
1個
5
50
32
10
45
5
30
1個
6
35
40
13
65
5
50
1個
6
75
40
13
65
5
55
1個
8
35
40
13
70
6
50
1個
8
75
40
13
70
6
70
1個
10
50
40
16
70
6
90
1個
10
100
40
16
70
6
115
1個
12
75
45
20
70
6
165
1個
12
125
45
20
70
6
210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,250
( 9,075 )
3日目
6,500
( 7,150 )
3日目
7,650
( 8,415 )
3日目
7,000
( 7,700 )
3日目
9,550
( 10,505 )
3日目
7,350
( 8,085 )
3日目
7,880
( 8,668 )
3日目
6,630
( 7,293 )
3日目
10,55010,233
( 11,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,030
( 8,833 )
3日目
9,340
( 10,274 )
3日目
8,080
( 8,888 )
3日目
13,810
( 15,191 )
3日目
12,450
( 13,695 )
3日目

詳細情報

基本情報

SUM22・焼入HRCのグリップ付ロケーティングピンB型です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップ付ロケーティングピンB型のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
位置決めのピン
1
満足度:1.0
黒染めがしてあるグリップ部が以前購入した時もサビていましたが、今回も届いた時からサビていました。

ミスミからのコメント

この度はご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございませんでした。 今後はメーカーからの出荷前の検品を確実に行い、不具合品をお届けせぬ様、再発防止を徹底して参ります。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップ付ロケーティングピンB型
グリップ付ロケーティングピンA型
ロケーティングピン B型(セルフカット品)
ガイドブロック(段付型)
ロケーティングピン A型(セルフカット品)
フランジ付ロケートピン(丸ピン)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格6,500-4,069 -3,440 -10,089 -2,180 -5,898 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類位置決めピン位置決めピン位置決めピン位置決めブロック位置決めピン位置決めピン
突き当てピン部材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼-焼入れ鋼焼入れ鋼
材質SUM22SUM22SK7S15CSK7SCM440
熱処理焼入HRC50~60焼入HRC50~60焼入HRC60焼入焼入 (HRC45~50)焼入HRC45~55
表面処理黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め黒染め
よく一緒に購入される商品

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング