ツール用品技術窓口

マグネットベース付LEDロングチューブ

通常単価(税別)
17,284
税込単価
19,012
通常出荷日:1日目

最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているLEDライト。【特長】・1Wの新型白色LED球、...

詳細を確認
  • ライトタイプ
    LEDライト
  • 電源タイプ
    電源コード式
  • 吸着力 (N)
    800
  • マグネット幅 (mm)
    50
  • マグネット奥行 (mm)
    60
  • マグネット高さ (mm)
    55
  • 拡大鏡有無
  • トラスココード
    355-7731
  • JANコード
    4534644049997
  • 質量(g)
    1400.0
  • LED球
    1W白色LED球
  • LEDライト
    6灯
  • 消費電力 (W)
    6
  • 全光束 (lm)
    540
  • 電源コード長さ (m)
    2
  • 電源
    AC100V
  • 質量 (g)
    1400
  • 全高 (mm)
    343

型番:

LED3000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LED3000

LED3000

LED3000

  • 1Wの新型白色LED球、6灯付。
  • 消費電力:6W、540lm。
  • 80kgf.のオンオフマグネット付 (マグネットサイズ:50×60×55Hmm)。
  • AC100V仕様 全高:343mm
  • フレキ部長さ:184mm

型番など

型 番名    称笠(チューブ)の
サイズ
マグネット
吸着力
全高(㎜)重量(kg)
LED3000新型LED 6灯付LEDロングチューブφ26×39880kgf.343㎜1.4kg

LED3000の仕様・寸法情報

ライトタイプ
LEDライト
電源タイプ
電源コード式
吸着力(N)
800
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
60
マグネット高さ(mm)
55
拡大鏡有無
トラスココード
355-7731
JANコード
4534644049997
質量(g)
1400.0
LED球
1W白色LED球
LEDライト
6灯
消費電力(W)
6
全光束(lm)
540
電源コード長さ(m)
2
電源
AC100V
質量(g)
1400
全高(mm)
343

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED3000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,284
( 19,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているLEDライト。
【特長】
・1Wの新型白色LED球、6灯付
・1灯あたり1Wの微量の消費電力
・消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約可能
・強力な80kgf.のオンオフマグネット付ですので、鉄製の器具に容易に固定
・AC100V電源で使用できますので、バッテリー切れなどを心配せず利用可能
・マグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することも可能
【用途】
・A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らす

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース付LEDロングチューブの型番LED3000のページです。 型番LED3000に関する仕様情報を記載しております。
マグネットベース付LEDロングチューブのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
撮影の照明として
4
満足度:4.0
不具合箇所にカメラを取り付け、撮影の照明として使用しています。磁石付きなので機械等にも取り付けることができ、他の用途にも...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース付LEDロングチューブ
マグネットベース付LEDパッド
LEDステッキ ロング
マグネットベース付LEDライト ドーナツ型タイプ
マグネットLED電気スタンドロングタイプ ME-3KJL
“マグネット付電気スタンド”
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズカネテックトラスコ中山
通常価格17,28415,55517,72418,927 -20,9789,729
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
ライトタイプLEDライトLEDライトLEDライトLEDライトLEDライト白熱電球
電源タイプ電源コード式電源コード式電源コード式電源コード式電源コード式電源コード式
吸着力(N)800320313.88001000800
マグネット幅(mm)503030505050
マグネット奥行(mm)604040607360
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト