ツール用品技術窓口

マグネットベース付LEDパッド

通常単価(税別)
15,555
税込単価
17,111
通常出荷日:1日目

コンパクトなパッドタイプのLEDライト。【特長】・0.3Wの白色LED球、12灯付・消費電力3.6W、...

詳細を確認
  • ライトタイプ
    LEDライト
  • 電源タイプ
    電源コード式
  • 吸着力 (N)
    320
  • マグネット幅 (mm)
    30
  • マグネット奥行 (mm)
    40
  • マグネット高さ (mm)
    35
  • 拡大鏡有無
  • トラスココード
    387-3722
  • JANコード
    4534644062378
  • 質量(g)
    465.000
  • LED球
    0.3W白色LED球
  • LEDライト
    12灯
  • 消費電力 (W)
    3.6
  • 全光束 (lm)
    192
  • 電源コード長さ (m)
    2
  • 電源
    AC100V
  • 質量 (g)
    465
  • 全高 (mm)
    491

型番:

LED4000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

マグネットベース付LEDライト

マグネットベース付LEDライト

  • 0.3Wの白色LED球、12灯付
  • 消費電力3.6W、192ルーメン
  • 32kgf.のオンオフマグネット付 (マグネットサイズ:30×40×35Hmm)
  • AC100V用アダプター付
  • 光源部、パッドサイズ:150×80×11mm
  • 全高:491mm 
  • フレキ部長さ:255mm
型 番名称笠(チューブ)の
サイズ
マグネット
吸着力
全高(㎜)重量(kg)
LED4000白色LED球12灯付LEDパッド150×80×11㎜32kgf.491㎜0.5kg

LED4000の仕様・寸法情報

ライトタイプ
LEDライト
電源タイプ
電源コード式
吸着力(N)
320
マグネット幅(mm)
30
マグネット奥行(mm)
40
マグネット高さ(mm)
35
拡大鏡有無
トラスココード
387-3722
JANコード
4534644062378
質量(g)
465.000
LED球
0.3W白色LED球
LEDライト
12灯
消費電力(W)
3.6
全光束(lm)
192
電源コード長さ(m)
2
電源
AC100V
質量(g)
465
全高(mm)
491

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED4000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,555
( 17,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンパクトなパッドタイプのLEDライト。
【特長】
・0.3Wの白色LED球、12灯付
・消費電力3.6W、192ルーメン
・32kgf.のオンオフマグネット付(マグネットサイズ:30×40×35mm)
・AC100V用アダプター付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース付LEDパッドの型番LED4000のページです。 型番LED4000に関する仕様情報を記載しております。
マグネットベース付LEDパッドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
手元作業の照明に
5
満足度:5.0
細かい手元作業も照明に購入しました マグネットベースもついてこの価格 自在性もあり大変満足です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース付LEDパッド
マグネットベース付LEDロングチューブ
マグネットベース付LEDライト ドーナツ型タイプ
“マグネット付電気スタンド”
LEDステッキ温白色(マグネット付)
マグネットLED電気スタンド(屋外形)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズトラスコ中山ノガ・ウォーターズカネテック
通常価格15,55517,28418,927 -9,72920,030 -34,185
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ライトタイプLEDライトLEDライトLEDライト白熱電球LEDライトLEDライト
電源タイプ電源コード式電源コード式電源コード式電源コード式電源コード式電池式
吸着力(N)3208008008003201000
マグネット幅(mm)305050503050
マグネット奥行(mm)406060604066
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト