17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

超硬バイト JIS35形 真剣

通常単価(税別)
3,8146,925
税込単価
4,1957,618
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・JIS規格品です。形状 35形:真剣バイト最小発注数量:1個

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

呼び番号

トラスココード

シャンク高さ(mm)

シャンク幅(mm)

シャンク長

チップ寸法 A

チップ寸法 B

チップ寸法 C

チップ工具材種詳細

最小発注数量
1
217-3735
13
13
100
13
13
3
K10
1個
1
217-3727
13
13
100
13
13
3
M20
1個
1
217-3719
13
13
100
13
13
3
P20
1個
2
217-3760
16
16
120
16
16
4
K10
1個
2
217-3751
16
16
120
16
16
4
M20
1個
2
217-3743
16
16
120
16
16
4
P20
1個
3
217-3794
19
19
140
19
19
5
K10
1個
3
217-3786
19
19
140
19
19
5
M20
1個
3
217-3778
19
19
140
19
19
5
P20
1個
4
217-3824
25
25
160
25
20
6
K10
1個
4
217-3816
25
25
160
25
20
6
M20
1個
4
217-3808
25
25
160
25
20
6
P20
1個
0
-
10
10
80
10
10
3
K10
1個
0
-
10
10
80
10
10
3
M20
1個
0
-
10
10
80
10
10
3
P20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,363
( 4,799 )
1日目
4,363
( 4,799 )
1日目
4,363
( 4,799 )
1日目
4,127
( 4,540 )
1日目
4,127
( 4,540 )
5日目
4,127
( 4,540 )
1日目
5,031
( 5,534 )
1日目
5,031
( 5,534 )
1日目
5,031
( 5,534 )
1日目
6,925
( 7,618 )
1日目
6,925
( 7,618 )
5日目
6,925
( 7,618 )
1日目
3,814
( 4,195 )
3日目
3,814
( 4,195 )
4日目
3,814
( 4,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・JIS規格品です。
形状 35形:真剣バイト
最小発注数量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬バイト JIS35形 真剣のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
縦型MCによるボーリング加工
5
満足度:5.0
バイトを斜めにセットするタイプのボーリングバーに取付けました。 FCDを荒ボーリングしましたが、上手く行きました。 バイ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬バイト JIS35形 真剣
JIS型超硬バイト 35型
超硬バイト JIS43形 突切
超硬バイト JIS42形 左勝手
超硬バイト JIS33形 右勝手
超硬バイト JIS40形 左勝手
メーカー三和製作所住友電工ハードメタル三和製作所三和製作所三和製作所三和製作所
通常価格3,814-2,210 -3,603 -4,376 -3,814 -3,959 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
形状35形:真剣バイト35形:真剣バイト43形:突っ切りバイト(右)42形:向いバイト(左)33形:片刃バイト(右)40形:先丸スミバイト(左)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付けバイト・付刃バイト(超硬)カテゴリの売れ筋ランキング