17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • シャンク長

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハイスバイト JIS52型 S516型 孔ネジ切

通常単価(税別)
14,26340,233
税込単価
15,68944,256
通常出荷日:3日目

【特長】・従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク高さ(mm)

シャンク幅(mm)

シャンク長

チップ寸法 A

チップ寸法 B

チップ寸法 C

最小発注数量
22
22
230
11
29
7
1個
32
32
320
14
38
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,263
( 15,689 )
3日目
40,233
( 44,256 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスバイト JIS52型 S516型 孔ネジ切のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスバイト JIS52型 S516型 孔ネジ切
三和 ハイス付刃バイト JIS31形 突切
板バイト
丸バイト
平バイト
孔仕上/孔繰
メーカー三和製作所三和製作所カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
通常価格14,263-6,092 -6,053 -3,359 -8,185 -14,295 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜8日目8日目8日目7日目
形状(JIS B 4152-1988)52形:めねじ切りバイト-JIS規格外JIS規格外JIS規格外-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング