17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンドミル 面取りカッタ CE□□

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エンドミル 面取りカッタ CE□□

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CE4

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

母材はコバルトハイスです。
被削材 一般鋼/ステンレス鋼/アルミ/チタン
片刃
外周刃有無 有
工具材種 ハイス
先端角度(θ)90

指定中の仕様・寸法情報

用途
面取り・横走り
カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)
90
大径(D)(mm)
4
シャンクサイズ
4
全長(mm)
50
刃数
1
外周刃有無
被削材
-
工具材種
ハイス
コーティング
ノンコート
最大穴面取り径(mm)
3

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト