17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スプリング

通常単価(税別)
150
税込単価
165
通常出荷日:2日目

【特長】適用工具がARBARのスプリングです。【用途】工具用の部品です。

  • フライスホルダー用品種類
    押え金
  • 部品番号
    715-201
  • 適用工具
    ARB,AR
  • 寸 法 a (mm)
    3.8
  • 寸 法 b (mm)
    9

型番:

715-201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

715-201の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
押え金
部品番号
715-201
適用工具
ARB,AR
寸 法 a(mm)
3.8
寸 法 b(mm)
9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
715-201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150
( 165 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
適用工具がARBARのスプリングです。
【用途】
工具用の部品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングの型番715-201のページです。 型番715-201に関する仕様情報を記載しております。
スプリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング
刃先交換式工具 アーバ用ねじ
ねじ焼付き防止剤
押え金用締付ボルト
切削工具部品 クランプセット
フルカットミル用チップクランプスクリュセット
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)住友電工ハードメタル京セラ大昭和精機
通常価格150-1,1806271,300 -3,000
通常出荷日2日目お見積り3日目在庫品1日目〜1日目〜5日目〜
フライスホルダー用品種類押え金ネジ・スクリュー給油用部品ネジ・スクリュー部品セット部品セット
部品番号715-201W50-1031P-37---
適用工具ARB,AR-GF1、GP1LB、RH2P、RH2P-M、ASM、ASMM、TD4N、TD4N-M、ASRM、ASRT、ASRTM、ASRF、ASRFmini、ASRFM-mini、ASR多刃、ASRM多刃、AHR、RV、RV-M、AR、ARM、AHUM、SS4P、ASPV、ASPVM、ARPF、ARPFM、AME、ABP4F、BCF、BCFM、ASB、BCU、ABPF、ABPFM、ABPFN、ASDF、ASDH、ASF、AJU、CBN-ARPF、CBN-ABPF、CBN-ASPV---
寸 法 a(mm)3.8(c側)M10×1.0、(d側)M10×1.5----
寸 法 b(mm)931----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト