17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

通常単価(税別)
3,38147,931
税込単価
3,71952,724
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材はコバルトハイスです。

未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク径公差

最小発注数量
3
15
6
60
-0.012~0
1個
4
20
6
65
-0.012~0
1個
5
25
6
70
-0.012~0
1個
6
25
6
70
-0.012~0
1個
7
35
8
85
-0.015~0
1個
8
35
8
85
-0.015~0
1個
9
45
10
100
-0.015~0
1個
10
45
10
100
-0.015~0
1個
11
55
12
120
-0.018~0
1個
12
55
12
120
-0.018~0
1個
13
55
12
120
-0.018~0
1個
14
55
16
125
-0.018~0
1個
15
65
16
135
-0.018~0
1個
16
65
16
135
-0.018~0
1個
17
65
16
135
-0.018~0
1個
18
65
16
135
-0.018~0
1個
19
75
20
155
-0.021~0
1個
20
75
20
155
-0.021~0
1個
22
75
20
155
-0.021~0
1個
24
90
25
180
-0.021~0
1個
25
90
25
180
-0.021~0
1個
26
90
25
180
-0.021~0
1個
28
90
25
180
-0.021~0
1個
30
90
25
180
-0.021~0
1個
32
95
32
195
-0.025~0
1個
35
100
32
200
-0.025~0
1個
40
110
32
210
-0.025~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,381
( 3,719 )
1日目
3,381
( 3,719 )
1日目
3,381
( 3,719 )
1日目
3,381
( 3,719 )
1日目
3,666
( 4,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,666
( 4,033 )
1日目
3,926
( 4,319 )
1日目
3,926
( 4,319 )
1日目
4,607
( 5,068 )
1日目
4,607
( 5,068 )
1日目
5,682
( 6,250 )
1日目
5,682
( 6,250 )
1日目
6,291
( 6,920 )
1日目
6,997
( 7,697 )
1日目
7,727
( 8,500 )
1日目
7,727
( 8,500 )
1日目
8,890
( 9,779 )
1日目
8,890
( 9,779 )
1日目
11,842
( 13,026 )
1日目
14,624
( 16,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,624
( 16,086 )
1日目
15,908
( 17,499 )
1日目
18,791
( 20,670 )
1日目
22,675
( 24,943 )
1日目
27,752
( 30,527 )
1日目
34,520
( 37,972 )
1日目
47,931
( 52,724 )
1日目

詳細情報

基本情報

MOLDINO ハイススクエアエンドミルです。母材はコバルトハイスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
機械加工で
4
満足度:4.0
φ17のエンドミルが必要だったため これを購入しました。 問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
樹脂加工
5
満足度:5.0
樹脂加工用に使用しました 加工状態は申し分ありません 乾式なのでキリコの状態もよく切れていると思います 値段も安くサイズ...もっと読む
0人が参考にしています。
木工でのあられ組
5
満足度:5.0
シャンク径が6mmということで2NKL5をテーブルに装着したルーターに付け、ジグを使った5mm幅のあられ組に使ってみた。...もっと読む
0人が参考にしています。
切削
5
満足度:5.0
木工用に購入しました サイズも豊富で送料無料なのでたすかります
0人が参考にしています。
木工のルータビットとして使用
5
満足度:5.0
8φ軸のルータビットが一般的でないため金工用のエンドミルで代用。 焦げが心配だが今のところ切れ、切断面も綺麗で満足してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□
NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□
NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□
NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□
ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□
3Sエンドミル2枚刃ロング刃
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)フクダ精工
通常価格3,381-2,988 -3,067 -3,569 -4,370 -4,251 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り側面側面 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス粉末ハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング