17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が57型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エポックペンシルディープラジアス ペンシルネック EPDRP2□□□-□□-□□□□□-TH

通常単価(税別)
6,59113,425
税込単価
7,25014,768
通常出荷日:2日目

深彫り用2枚刃ディープラジアスエンドミル。THコート採用で高硬度材に適している。高い耐折損性

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックペンシルディープラジアス ペンシルネック EPDRP2□□□-□□-□□□□□-TH 推奨切削条件表
エポックペンシルディープラジアス ペンシルネック EPDRP2□□□-□□-□□□□□-TH 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

首径

(mm)

首R

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

最小発注数量
0.2
0.15
0.05
2
4
50
0.9
0.17
10
-
2.82
3.15
3.44
3.93
1個
0.4
0.3
0.05
4
4
50
0.9
0.37
10
-
4.91
5.38
5.76
6.38
1個
0.4
0.3
0.1
4
4
50
0.9
0.37
10
-
4.9
5.37
5.74
6.37
1個
0.4
0.3
0.05
5
4
50
0.9
0.37
10
-
5.93
6.47
6.88
7.56
1個
0.4
0.3
0.1
5
4
50
0.9
0.37
10
-
5.92
6.46
6.87
7.55
1個
0.5
0.35
0.1
5
4
50
0.9
0.47
10
-
5.93
6.47
6.88
7.55
1個
0.5
0.35
0.1
8
4
50
0.9
0.47
10
-
9
9.7
10.21
11.02
1個
0.5
0.35
0.1
10
4
55
0.9
0.47
10
-
11.04
11.84
12.4
13.28
1個
0.6
0.4
0.1
12
4
55
0.9
0.57
10
-
13.08
13.97
14.57
15.52
1個
0.6
0.4
0.1
15
4
55
0.9
0.57
10
-
16.14
17.14
17.81
18.84
1個
0.8
0.5
0.2
6
4
50
0.4
0.77
7
6.68
7.16
7.52
7.82
8.34
1個
0.8
0.5
0.2
12
4
55
0.9
0.77
10
-
13.08
13.96
14.57
15.51
1個
1
0.8
0.2
8
6
55
0.4
0.94
7
8.87
9.39
9.78
10.11
10.66
1個
1
0.8
0.3
8
6
55
0.4
0.94
7
8.87
9.38
9.77
10.09
10.65
1個
1
0.8
0.2
10
6
55
0.9
0.94
10
-
11.24
11.95
12.48
13.34
1個
1
0.8
0.2
15
6
60
0.9
0.94
10
-
16.32
17.23
17.88
18.88
1個
1
0.8
0.3
15
6
60
0.9
0.94
10
-
16.31
17.22
17.86
18.87
1個
1
0.8
0.2
20
6
65
0.9
0.94
10
-
21.39
22.47
23.21
24.78
1個
1
0.8
0.2
25
6
70
0.9
0.94
10
-
26.46
27.69
28.51
30.93
1個
1
0.8
0.3
25
6
70
0.9
0.94
10
-
26.45
27.68
28.5
30.89
1個
1
0.8
0.2
30
6
75
0.9
0.94
10
-
31.53
32.89
33.78
37.07
1個
1
0.8
0.3
30
6
75
0.9
0.94
10
-
31.52
32.88
33.77
37.04
1個
1
0.8
0.2
35
6
80
0.9
0.94
10
-
36.59
38.07
39.03
43.22
1個
1.5
1.35
0.2
10
6
55
0.4
1.42
7
11.01
11.56
11.98
12.34
13.08
1個
1.5
1.35
0.3
10
6
55
0.4
1.42
7
11
11.56
11.97
12.33
13.04
1個
1.5
1.35
0.2
15
6
60
0.9
1.42
10
-
16.47
17.32
17.95
18.93
1個
1.5
1.35
0.2
20
6
65
0.9
1.42
10
-
21.54
22.55
23.27
24.9
1個
1.5
1.35
0.3
20
6
65
0.9
1.42
10
-
21.52
22.54
23.26
24.86
1個
1.5
1.35
0.2
25
6
70
0.9
1.42
10
-
26.6
27.76
28.57
31.04
1個
1.5
1.35
0.3
25
6
70
0.9
1.42
10
-
26.59
27.75
28.56
31.01
1個
1.5
1.35
0.2
30
6
75
0.9
1.42
10
-
31.66
32.95
33.83
37.19
1個
1.5
1.35
0.3
30
6
75
0.9
1.42
10
-
31.65
32.95
33.82
37.16
1個
2
1.7
0.5
8
6
50
0.4
1.92
4
8.73
9.06
9.32
9.54
10.43
1個
2
1.7
0.3
12
6
55
0.4
1.92
7
13.05
13.66
14.12
14.5
15.63
1個
2
1.7
0.5
12
6
55
0.4
1.92
7
13.03
13.65
14.1
14.48
15.56
1個
2
1.7
0.5
16
6
60
0.4
1.92
7
17.08
17.82
18.35
18.78
20.7
1個
2
1.7
0.3
20
6
65
0.9
1.92
10
-
21.56
22.57
23.28
24.9
1個
2
1.7
0.5
20
6
65
0.9
1.92
10
-
21.54
22.54
23.26
24.84
1個
2
1.7
0.5
25
6
65
0.9
1.92
10
-
26.6
27.75
28.55
30.98
1個
2
1.7
0.2
30
6
70
0.9
1.92
10
-
31.69
32.97
33.84
37.22
1個
2
1.7
0.3
30
6
70
0.9
1.92
10
-
31.68
32.96
33.84
37.19
1個
2
1.7
0.5
30
6
70
0.9
1.92
10
-
31.66
32.95
33.82
37.13
1個
2
1.7
0.2
40
6
80
0.9
1.92
10
-
41.8
43.32
44.66
干渉なし
1個
2
1.7
0.3
40
6
80
0.9
1.92
10
-
41.79
43.31
44.64
干渉なし
1個
2
1.7
0.5
40
6
80
0.9
1.92
10
-
41.77
43.29
44.6
干渉なし
1個
2
1.7
0.2
50
6
90
0.9
1.92
10
-
51.9
53.62
55.74
干渉なし
1個
2
1.7
0.3
50
6
90
0.9
1.92
10
-
51.89
53.61
55.72
干渉なし
1個
2
1.7
0.5
50
6
90
0.9
1.92
10
-
51.87
53.6
55.68
干渉なし
1個
3
2.5
0.2
40
6
80
0.9
2.86
10
-
42.04
43.44
干渉なし
干渉なし
1個
3
2.5
0.3
40
6
80
0.9
2.86
10
-
42.03
43.44
干渉なし
干渉なし
1個
3
2.5
0.5
40
6
80
0.9
2.86
10
-
42.01
43.42
干渉なし
干渉なし
1個
3
2.5
0.2
50
6
90
0.9
2.86
10
-
52.13
53.74
干渉なし
干渉なし
1個
3
2.5
0.3
50
6
90
0.9
2.86
10
-
52.12
53.73
干渉なし
干渉なし
1個
3
2.5
0.5
50
6
90
0.9
2.86
10
-
52.1
53.71
干渉なし
干渉なし
1個
3
2.5
0.2
60
6
100
0.9
2.86
10
-
62.21
干渉なし
干渉なし
干渉なし
1個
3
2.5
0.3
60
6
100
0.9
2.86
10
-
62.21
干渉なし
干渉なし
干渉なし
1個
3
2.5
0.5
60
6
100
0.9
2.86
10
-
62.19
干渉なし
干渉なし
干渉なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,425
( 14,768 )
2日目
9,768
( 10,745 )
2日目
9,768
( 10,745 )
2日目
10,224
( 11,246 )
2日目
10,224
( 11,246 )
2日目
10,224
( 11,246 )
2日目
10,224
( 11,246 )
2日目
10,224
( 11,246 )
2日目
10,145
( 11,160 )
2日目
10,601
( 11,661 )
2日目
6,890
( 7,579 )
2日目
9,201
( 10,121 )
2日目
6,591
( 7,250 )
2日目
6,591
( 7,250 )
2日目
6,591
( 7,250 )
2日目
8,317
( 9,149 )
2日目
8,317
( 9,149 )
2日目
9,768
( 10,745 )
2日目
10,224
( 11,246 )
2日目
10,224
( 11,246 )
2日目
10,677
( 11,745 )
2日目
10,677
( 11,745 )
2日目
11,141
( 12,255 )
2日目
6,591
( 7,250 )
2日目
6,591
( 7,250 )
2日目
7,856
( 8,642 )
2日目
7,856
( 8,642 )
2日目
7,856
( 8,642 )
2日目
10,224
( 11,246 )
2日目
9,864
( 10,850 )
2日目
10,224
( 11,246 )
2日目
10,224
( 11,246 )
2日目
6,591
( 7,250 )
2日目
6,591
( 7,250 )
2日目
6,591
( 7,250 )
2日目
6,591
( 7,250 )
2日目
6,591
( 7,250 )
2日目
6,591
( 7,250 )
2日目
8,317
( 9,149 )
2日目
10,224
( 11,246 )
2日目
10,224
( 11,246 )
2日目
10,224
( 11,246 )
2日目
11,141
( 12,255 )
2日目
11,141
( 12,255 )
2日目
11,141
( 12,255 )
2日目
12,512
( 13,763 )
2日目
12,512
( 13,763 )
2日目
12,512
( 13,763 )
2日目
10,677
( 11,745 )
2日目
10,677
( 11,745 )
2日目
10,677
( 11,745 )
2日目
11,597
( 12,757 )
2日目
11,597
( 12,757 )
2日目
11,192
( 12,311 )
2日目
12,512
( 13,763 )
2日目
12,512
( 13,763 )
2日目
12,512
( 13,763 )
2日目

詳細情報

基本情報

深彫り用2枚刃ディープラジアスエンドミル。THコート採用で高硬度材に適している。高い耐折損性

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックペンシルディープラジアス ペンシルネック EPDRP2□□□-□□-□□□□□-THのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポックペンシルディープラジアス ペンシルネック EPDRP2□□□-□□-□□□□□-TH
エポックターボミル ペンシルネック・コーナR付き ETMP4□□□-□□□-□□-TH
エポックディープラジアス EPDR2□□□-□□.□-□□□-TH
エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH
エポックディープラジアスF EPDRF4□□□-□□-□□□-TH
MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ミスミ
通常価格6,591-12,069 -4,811 -7,625 -5,703 -2,720 -
通常出荷日2日目1日目〜2日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング