17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

エポックSD(S-DLC)ディープボール

通常単価(税別)
7,14816,217特別価格
税込単価
7,86317,839特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特徴】・硬度60GPa、耐熱600°を超える三菱日立の新コーティング品。・発熱が少なくアルミや樹脂な...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度
エエポックSD(S-DLC)ディープボール 製品特長・仕様 高硬度表1

ダイヤモンドに限りなく近い、水素フリーDLCコーティングです。硬度60GPa以上

高耐熱温度
エエポックSD(S-DLC)ディープボール 製品特長・仕様 高硬度表2

不純物が少なく高耐熱性、高能率加工が可能です。
耐熱温度:600℃ 大気中600℃でも高硬度を維持!

高能率切削加工

アルミ合金や樹脂の切削加工に効果を発揮、発熱が少なくドライ切削に最適です。
φ6×2枚刃 エポックSD(S-DLC)スクエア(EPAS2060-SD) A5052溝切削加工 回転数:12,000min-1 溝深さ:3mm  ドライ切削

エエポックSD(S-DLC)ディープボール 製品特長・仕様 特長1

超平滑

新フィルターリング技術を採用し、コーティングに含まれる異常粒子を除法。極めて平滑なDLCコーティングです。

エエポックSD(S-DLC)ディープボール 製品特長・仕様 特長2

超硬インサート工具の表面異常粒子の比較

エエポックSD(S-DLC)ディープボール 製品特長・仕様 特長3

超平滑(新フィルタリング技術)

※SD(S-DLC)コーティングは密度が高く光学的に透明です。干渉色を示しますが、性能には影響ありません。

高耐凝着

鋭い刃先エッジ、刃先の溶着防止。摩擦係数:0.1以下
ボールオンディスク摩擦試験後の表面観察

エエポックSD(S-DLC)ディープボール 製品特長・仕様 特長4.5.6

・ボール材:A1050
・ボール径:6mm
・荷重:5N
・半径:5m
・スピード:100mm/s
・摺動距離:100m
・基材:超硬合金
・無潤滑

非コーティング超硬に比べ10倍以上の高能率切削加工を実現

〈用語説明〉
■ボールオンディスク摩耗試験
・固定したボールに荷重を負荷。基材が回転することによる凝着測定方法。
■ナノインデンテーション
・薄膜の硬度測定に用いる超微小荷重による硬度測定方法。
■新フィルタリング技術
・超平滑な皮膜を生成するための特殊フィルター技術。
■GPa
・GNm2と同一。

SD5010技術資料

●耐溶着性比較(エアブローとウェット)

エエポックSD(S-DLC)ディープボール 製品特長・仕様 特長7

ワーク:A5052
〈切削条件〉Vc=500m/min fz=0.15mm/t ap×ae=2×5mm OH=25mm カッター:AHU1032R-5(1枚刃切削)
SD5010はエアーブローでも溶着なし

●耐溶着性比較(従来品との比較)

エエポックSD(S-DLC)ディープボール 製品特長・仕様 特長8

ワーク:A7075
〈切削条件〉Vc=500m/min fz=0.1mm/t ap×ae=2×5mm OH=25mm カッター:AHU1032R-5(1枚刃切削)
SD5010は耐溶着性に優れる

●耐欠損性比較(従来品との比較)

エエポックSD(S-DLC)ディープボール 製品特長・仕様 特長9

ワーク:A7075
〈切削条件〉Vc=500m/min fz=0.2mm/t ap×ae=2×5mm OH=35mm 工具径:φ32 エアブロー
従来DLCはfz=0.1が限界 SD5010は加工能率2倍

高い耐溶着性能。アルミ合金・銅の加工に最適

エエポックSD(S-DLC)ディープボール 製品特長・仕様 特長10

〈切削条件〉φ6×2枚刃 エポックSD(S-DLC)スクエア(EPAS2060-SD) 溝切削 回転数:n=12,000min-1(Vc=226m/min) 送り:vf=540mm/min(fz=0.023mm/t)
切込み:ap×ae=6mm×6mm

優れた耐摩耗性と高品位な加工面

●アクリル樹脂の底面仕上げ切削

エエポックSD(S-DLC)ディープボール 製品特長・仕様 特長11
エエポックSD(S-DLC)ディープボール 製品特長・仕様 切削条件

〈切削条件〉
R3×2枚刃 エポックSD(S-DLC)ボール(EPAB2060-SD)底面切削
被削材:アクリル樹脂
回転数:n=20,000min-1(Vc=377m/min)
送り:Vf=1,600mm/min(fz=0.04mm/t)
切込み:ap×ae=0.1×0.1mm
水溶性切削液

 

外形図

エエポックSD(S-DLC)ディープボール 外形図2
ボール半径 RR精度外径公差
R≦0.25±0.0030
-0.006
0.25<R±0.0050
-0.010
エエポックSD(S-DLC)ディープボール 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

〈溝切削〉

エエポックSD(S-DLC)ディープボール 推奨切削条件1
エエポックSD(S-DLC)ディープボール 推奨切削条件2

(1)樹脂の材質によってはエアブローを推奨致します。
(2)この標準切削条件表は切削条件の目安を示したものです。実際の加工形状・使用機械・加工目的により条件を調整してください。
(3)機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

〈仕上げ切削〉

エエポックSD(S-DLC)ディープボール 推奨切削条件3
エエポックSD(S-DLC)ディープボール 推奨切削条件4

切り込み量(mm)
ap≦0.02mm~0.05mm
ae≦0.02mm~0.05mm

(1)樹脂の材質によってはエアブローを推奨いたします。
(2)この標準切削条件表は切削条件の目安を示したものです。実際の加工形状・使用機械・加工目的により条件を調整してください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 取扱い上の注意

(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
(2)鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

(1)ご使用前に工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。 これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
(4)切削中に発生する花火や、破損による発熱や、切りぐずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
(5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

(1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
(2)工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
(3)本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った扱いをしてください。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

首径

(mm)

首R

(mm)

最小発注数量
0.2
0.15
0.1
0.4
4
50
±3
0.17
1
1個
0.2
0.15
0.1
0.6
4
50
±3
0.17
1
1個
0.2
0.15
0.1
1
4
50
±3
0.17
1
1個
0.3
0.25
0.15
0.5
4
50
±3
0.27
2
1個
0.3
0.25
0.15
1
4
50
±3
0.27
2
1個
0.3
0.25
0.15
1.5
4
50
±3
0.27
2
1個
0.4
0.3
0.2
1
4
50
±3
0.37
2
1個
0.4
0.3
0.2
1.5
4
50
±3
0.37
2
1個
0.4
0.3
0.2
2
4
50
±3
0.37
2
1個
0.5
0.35
0.25
2
4
50
±3
0.47
10
1個
0.5
0.35
0.25
4
4
50
±3
0.47
10
1個
0.5
0.35
0.25
6
4
50
±3
0.47
10
1個
0.6
0.4
0.3
2
4
50
±5
0.57
10
1個
0.6
0.4
0.3
4
4
50
±5
0.57
10
1個
0.6
0.4
0.3
6
4
50
±5
0.57
10
1個
0.8
0.5
0.4
4
4
50
±5
0.77
10
1個
0.8
0.5
0.4
6
4
50
±5
0.77
10
1個
0.8
0.5
0.4
8
4
50
±5
0.77
10
1個
1
0.8
0.5
4
4
50
±5
0.96
10
1個
1
0.8
0.5
8
4
50
±5
0.96
10
1個
1
0.8
0.5
12
4
55
±5
0.96
10
1個
1.5
1.35
0.75
6
4
50
±5
1.44
10
1個
1.5
1.35
0.75
12
4
55
±5
1.44
10
1個
1.5
1.35
0.75
18
4
60
±5
1.44
10
1個
2
1.7
1
8
4
50
±5
1.92
10
1個
2
1.7
1
16
4
55
±5
1.92
10
1個
2
1.7
1
24
4
60
±5
1.92
10
1個
3
2.5
1.5
12
6
55
±5
2.88
10
1個
3
2.5
1.5
24
6
65
±5
2.88
10
1個
3
2.5
1.5
36
6
80
±5
2.88
10
1個
4
3
2
16
6
60
±5
3.9
10
1個
4
3
2
32
6
75
±5
3.9
10
1個
4
3
2
48
6
90
±5
3.9
10
1個
5
3.5
2.5
20
6
65
±5
4.9
10
1個
5
3.5
2.5
40
6
80
±5
4.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,400
( 15,840 )
1日目
14,400
( 15,840 )
1日目
14,400
( 15,840 )
1日目
14,400
( 15,840 )
1日目
14,400
( 15,840 )
1日目
15,557
( 17,113 )
1日目
9,814
( 10,795 )
1日目
9,969
( 10,966 )
1日目
10,354
( 11,389 )
1日目
9,619
( 10,581 )
2日目
9,814
( 10,795 )
1日目
10,354
( 11,389 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目
8,398
( 9,238 )
1日目
8,398
( 9,238 )
1日目
8,100
( 8,910 )
1日目
8,398
( 9,238 )
1日目
8,1007,857
( 8,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,148
( 7,863 )
1日目
7,731
( 8,504 )
1日目
7,731
( 8,504 )
1日目
7,633
( 8,396 )
1日目
9,188
( 10,107 )
1日目
9,188
( 10,107 )
1日目
7,731
( 8,504 )
1日目
7,731
( 8,504 )
1日目
10,354
( 11,389 )
1日目
10,046
( 11,051 )
1日目
10,046
( 11,051 )
1日目
12,763
( 14,039 )
1日目
8,880
( 9,768 )
1日目
11,520
( 12,672 )
1日目
15,01714,566
( 16,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,077
( 16,585 )
1日目
16,217
( 17,839 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・硬度60GPa、耐熱600°を超える三菱日立の新コーティング品。
・発熱が少なくアルミや樹脂などのドライ切削に最適
【用途】
高い耐溶着性、アルミ合金・銅の加工に最適。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックSD(S-DLC)ディープボールのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
アルミの形状加工
5
満足度:5.0
アルミ試作部品の形状加工に使っています。 刃物のキレが素晴らしく良いのでアルミ形状加工はほぼこの刃物で加工しています。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
加工
3
満足度:3.0
いつもお世話になっております。 主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております 納期も早く価格も安いのでうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポックSD(S-DLC)ディープボール
2刃ロングネック ボールエンド形 DLC-LN-EBD
DLCLB DLCコート 2枚刃 銅電極加工用ロングネックボールエンドミル
エポックHDコーティング ディープエンドミル D-EPDB2
エポック精密小径ボールエンドミル (ロングネック) HPBLN2□□□-C
エポックHDコーティング ディープボールエンドミル EGDB2□□□-□□-HD
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジーユニオンツールMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格7,148-11,253 -3,453 -12,921 -8,853 -23,869 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目2日目〜2日目2日目2日目
加工用途(加工形状)曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 溝曲面 / 溝 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 溝 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 樹脂アルミ / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅アルミ / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(ダイヤコート)鋼用非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング