17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

通常単価(税別)
7,242153,611特別価格
税込単価
7,966168,972特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ナノ結晶系CSコートで長寿命・切りくず排出性抜群で高能率が可能

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□ 推奨切削条件表1
エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□ 推奨切削条件表2

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
2
6
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
2.5
8
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3
8
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3.5
10
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4
11
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4.5
11
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5
13
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5.5
13
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
6
13
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
6.5
16
8
70
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
7
16
8
70
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
7.5
16
8
70
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
8
19
8
75
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
8.5
19
10
80
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
9
19
10
80
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
9.5
19
10
80
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
10
22
10
80
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
11
22
12
100
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
12
26
12
100
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
13
26
12
100
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
14
26
16
110
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
15
26
16
110
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
16
32
16
110
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
17
32
16
110
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
18
32
20
125
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
19
32
20
125
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
20
38
20
125
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
22
38
20
125
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
25
63
25
140
-
-0.02~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,811
( 14,092 )
1日目
12,400
( 13,640 )
1日目
7,2427,024
( 7,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,045
( 15,450 )
1日目
7,612
( 8,373 )
1日目
14,194
( 15,613 )
1日目
8,486
( 9,335 )
5日目
15,223
( 16,745 )
1日目
9,214
( 10,135 )
1日目
20,332
( 22,365 )
1日目
12,146
( 13,361 )
1日目
22,972
( 25,269 )
1日目
11,409
( 12,550 )
1日目
26,229
( 28,852 )
1日目
15,574
( 17,131 )
1日目
30,114
( 33,125 )
1日目
15,240
( 16,764 )
1日目
20,623
( 22,685 )
1日目
19,14818,573
( 20,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,672
( 24,939 )
1日目
34,594
( 38,053 )
1日目
36,806
( 40,487 )
1日目
43,955
( 48,351 )
1日目
59,880
( 65,868 )
1日目
58,260
( 64,086 )
1日目
72,489
( 79,738 )
1日目
64,218
( 70,640 )
1日目
115,166
( 126,683 )
1日目
153,611
( 168,972 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナノ結晶系CSコートで長寿命
・切りくず排出性抜群で高能率が可能

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□
エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□
エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□
エポック パワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□
エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS
エポックSUSマルチ レギュラー刃長 EPSM4□□□-PN
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格7,242-7,144 -16,474 -8,640 -7,954 -5,533 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面側面平面 / 側面 / 溝 / 座繰り / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング