17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 寸法 a(mm)

    ~mm
  • 寸法 φDb(mm)

    ~mm
  • 寸法 φD2(mm)

    ~mm
  • 形状

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ)

通常単価(税別)
50,722102,105
税込単価
55,794112,316
通常出荷日:2日目

【特長】・常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3〜5倍の加工能率アップができ、加工時間短...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 製品特長・仕様oth_01
 

◎AJコーティングシリーズ

〈特長〉
  • 従来膜よりもAl含有量を増加した新組成系のAlTi系皮膜を採用。
  • 耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる。

〈新技術〉
  • 高Al含有の新コーティング膜は、新組成系の採用と結晶組織の適正化により、耐摩耗性と耐チッピング性を改善。
  • 耐溶着性に優れた低摩擦効果のコーティング最表層を採用。被削材の溶着が低減し切削抵抗が低下。
アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 製品特長・仕様oth_02

皮膜の組織 AJコーティング

◎プリハードン鋼・焼入れ鋼加工用材種 JP4120

〈特長〉
  • 耐摩耗性と靱性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。

〈得意分野〉
  • 30~50HRCのプリハードン鋼・焼入れ鋼の切削加工において優れた切削性能を発揮します。
  • 難削系のダイカスト金型用鋼や析出硬化系ステンレス鋼、仕上げ加工においても優れた耐摩耗性を発揮します。
アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 製品特長・仕様oth_03

切削性能
ワーク:SKD61(40HRC)
使用工具:ASRT5063R-4
インサート:WDNW140520
切削条件:vc=90m/min fz=0.8mm/t ap×ae=1×44mm
乾式加工 ※単一刃加工

◎ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160

〈特長〉
  • 靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

〈得意分野〉
  • ステンレス鋼系材料の加工全般において長寿命を実現します。
アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 製品特長・仕様oth_04

切削性能
ワーク:SUS304
使用工具:ASRS2032R-5
インサート:EPMT0603EN-8LF
切削条件:vc=180m/min fz=0.5mm/t ap×ae=0.8×21mm
湿式加工 ※単一刃加工

◎高硬度材加工用材種 JP4105

〈特長〉
  • 耐摩耗性に優れた超微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性を向上させました。
  • 50HRC~の高硬度材の切削加工で耐摩耗性に優れます。

〈得意分野〉
  • 焼入れ鋼(50~60HRC):SKD11,SKD61,SKH,SUS420系等
アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 製品特長・仕様oth_05

切削性能
ワーク:SKD11(61HRC)
使用工具:ASRS2032-5
インサート:EPNW0603TN-8
切削条件:vc=80m/min fz=0.2mm/t ap×ae=0.5×21mm
乾式加工 ※単一刃加工

◎鋼一般加工用材種 JS4045

〈特長〉
  • 耐熱性に優れたコーティング膜の採用により、高能率加工で発生するクレータ摩耗を低減しました。
  • 耐熱性の高い超硬母材の採用により、摩耗の進行が低減し工具寿命に優れます。
  • 特に乾式加工において長寿命が図れます。

〈得意分野〉
  • SS材、SC材、SCM材などの35HRC未満の連続~軽断続加工までの乾式加工。
アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 製品特長・仕様oth_06

皮膜の組織 JSコーティング

SCM440(32HRC)の切削試験結果

アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 製品特長・仕様oth_07
 

P20(32HRC)の切削試験結果

アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 製品特長・仕様oth_08
 

◎鋼一般加工用材種 GX2140

〈特長〉
  • 溶着性と耐チッピング性に優れる平滑α-Al2O3膜の採用により、工具刃先の突発チッピングを抑制しました。
  • 微細化柱状組織硬質皮膜の採用により、耐摩耗性に優れ高速乾式加工で加工能率の改善が図れます。

〈得意分野〉
  • SS材,SCM材, 35HRC未満の工具鋼の切削加工において、優れた耐摩耗性能を発揮します。
アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 製品特長・仕様oth_09

皮膜の組織 GXコーティング

 

S50C(220HB)の切削試験結果

アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 製品特長・仕様oth_10
 
 

SCM440(改)系(30HRC)の切削試験結果

アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 製品特長・仕様oth_11

性能・試験情報

◎インサートは独特のR状切刃形状
アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 性能・試験情報oth_12

平面削り用として、インサートは4コーナ使用できます。また、最大切り込み深さはap=3.0mmまで可能です。

 
◎切くず排出性を考慮した大きなチップポケット
アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 性能・試験情報oth_13

大きく長い切くずがでる面削り加工でも、切くずがクサビと干渉することなく優れた切くず処理性があります。

 

◎従来品に比較し、2~5倍の加工能率アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。

アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 性能・試験情報oth_14

ご使用される加工機械との適合により、単位時間当りの切くず排出量Qが1,000~2,000cm3/minと、驚異的な仕事量を示します。(従来:Q=200~400cm3/min)

 

◎常識を超えた切削送り速度

1刃当りの送りは、今迄に経験しなかった送り(鋼切削:fz = 0.2~3.5mm/t、鋳鉄切削:fz =0.8~4.0mm/t)で使用でき、加工機械の送り能力を最大限に引き出すことができます。

 

◎優れた断続切削性能

アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 性能・試験情報oth_15

穴のたくさんあいた激しい断続切削でも、従来品のような初期の欠損がなく、12倍以上の安定した寿命があります。

 

◎仕上げ面粗さ

アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 性能・試験情報oth_16

コーティングインサートでRz12.5以下。サーメット(CH550)では、Rz6.3以下の粗さとなります。仕上面粗さを重要視される加工にはサーメット(CH550)をご使用下さい。

 

◎比切削抵抗

アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 性能・試験情報oth_17

切削動力Hpを求める為の計算式と比切削抵抗Ksを次のグラフに示します。ご使用時の目安としてください。尚、ご使用される加工機械の、主軸回転域により、本来の動力が出ない場合がありますので、そのような場合は、回転数を上げるなどして調整して下さい。

 

外形図

アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 外形図drw_01

 

推奨切削条件

アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 推奨切削条件表oth_18

※赤字は第一推奨材種です。
※図、表等のデータは試験結果の一例であり、保証値ではありません。

 
アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ) 推奨切削条件oth_19

【注意】
1. 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
2. この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
3. GX2140は、通電式タッチセンサーでは反応致しませんのでご注意ください。
4. 「JP4105」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。

注意・禁止事項

安全上のご注意
1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

寸法 a

(mm)

寸法 φDb

(mm)

寸法 φD2

(mm)

形状

トラスココード

寸法 ℓ

(mm)

寸法 b

(mm)

寸法 φd

(mm)

寸法 φd1

(mm)

アーバ用ねじ(六角穴付きボルト)

重量

(kgf)

最小発注数量
63
50
10.4
60
43
Fig-1
815-5619
20
6.3
22
17
Fig-3(M10×25)
0.65
1個
80
63
12.4
70
60
Fig-1
815-5621
22
7
27
20
Fig-4(M12×30)
1.35
1個
100
63
14.4
90
80
Fig-1
815-5623
25.5
8
32
26
Fig-5(M16×35)
2.26
1個
125
63
16.4
100
105
Fig-2
815-5625
30
9
40
32
Fig-6(M20×35)
4.38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,722
( 55,794 )
2日目
66,199
( 72,819 )
2日目
91,221
( 100,343 )
2日目
102,105
( 112,316 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3〜5倍の加工能率アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。
・インサートは独特のR形状で最大切込み深さは3mmです

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ高送り正面フライスASF形(内径ミリサイズ)
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)
アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)
アルファヘビーラジアスミルAHR形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径インチサイズ)
アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径インチサイズ)
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格50,722-40,090 -40,090 -41,932 -40,090 -40,090 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途平面平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工
最大切り込み深さ (Ad)(mm)3221822
使用インサートN級$SDNW1505$ ZDTN-R15$ M級$SDMT1505$ZDTN-R/C15$ E級$SDEW1505SDNW1205ZDTN-R15$SDMT1205ZDTN-R15-ZDNW1505100TR$ZDMT1505100TRSDNW1205ZDTN-R15$SDMT1205ZDTN-R15-
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト