17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 寸法 φDb(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ)

通常単価(税別)
61,68173,648
税込単価
67,84981,013
通常出荷日:2日目

【特長】・ASR形多刃タイプです。・小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 製品特長1
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 製品特長2

加工用途

 
 

【AJコーティングシリーズ JP4105・JM4160

 
●AJコーティングシリーズの特長
  • 従来膜よりもAl含有量を増加した新組成系のAlTi系皮膜を採用。
  • 耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる。
 
●新技術
  • 高Al含有の新コーティング膜は、新組成系の採用と結晶組織の適正化により、耐摩耗性と耐チッピング性を改善。
  • 耐溶着性に優れた低摩擦効果のコーティング最表層を採用。被削材の溶着が低減し切削抵抗が低下。
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 製品特長3

【ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160】

 
●特長
  • 靭性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
  • 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。
 
●得意分野
  • ステンレス鋼系材料の加工全般において長寿命を実現します。
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) JM4160 切削性能

【高硬度材加工用材種 JP4105】

 
●特長
  • 耐摩耗性に優れた超微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性を向上させました。
  • 50HRC~の高硬度材の切削加工で耐摩耗性に優れます。
 
●得意分野
  • 焼入れ鋼(50~60HRC):SKD11,SKD61,SKH,SUS420系等
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) JP4105 切削性能

【鋼一般加工用材種 JS4045】

 
●特長
  • 耐熱性に優れたコーティング膜の採用により、高能率加工で発生するクレータ摩耗を低減しました。
  • 耐熱性の高い超硬母材の採用により、摩耗の進行が低減し工具寿命に優れます。
  • 特に乾式加工において長寿命が図れます。
 
●得意分野
  • SS材、SC材、SCM材などの35HRC未満の連続~軽断続加工までの乾式加工。
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 皮膜の組織 JSコーティング
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) P20(32HRC)の切削試験結果
 

ASR多刃タイプ 位置付

従来品に対して、更なる高能率化を計るため、小径側のφ16~φ66までの多刃化を計りました。

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 製品特長4
 
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 製品特長5
小さなインサートにもかかわらず大幅に耐チッピング性を向上させ、fz≧1.5mm/tで使用が可能としたことから、最新の工作機械の最大切削送り(Vf≧20m/min)で、ご使用頂けます。この効果として、加工能率は大幅にアップが可能となりました。

性能・試験情報

低抵抗インサート LF形

1)特長

  • 低剛性なワーク、BT30~BT40小型M/Cでの荒加工で威力を発揮します。
  • シャープな切れ刃とねじれ形状により低切削抵抗を実現しました。
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 性能1
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 性能2
  • Z軸方向切削抵抗25%低減。低剛性ワークでも高送り加工が可能です。
  • SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
 

2)プログラム上の刃先形状定義は、下記図プログラミングRを参照ください。

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 性能3
 

3)ダイレクトに彫り込み加工も可能

中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、下図に示しますように傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくでもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 性能4
単位:mm
使用インサートEPNW(MT)0603TN-8,EPMT0603EN-8LFEPNW(MT)12T3TN-10
外径 Dcφ16φ18φ20φ22φ25φ28φ30φ32φ40φ52φ66φ50φ63
最大傾斜角 θ3.5°2.5°1.5°0.5°1.5°
ヘリカル穴径22~3026~3430~3834~4240~4846~5450~5854~6270~7894~102122~13083~98109~124

【注意】

  • 傾斜角θは上記範囲を超えない様に設定してください。0.5°以下での使用を推奨します。
  • 穴径が上記範囲外の場合は下穴をあけて加工してください。

 

外形図

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 外形図1

Fig.3

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 外形図2

Fig.4

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 切削条件表

※赤字は第一推奨材種です。

切削条件時の注意

(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(3)本表は肩削り時の一般的な条件です。機械剛性やツーリング、加工物の状況に合わせて調整してください。特に、溝切削の伴う、またはそれに近い切り込み幅の加工などでビビリ振動が発生し、トラブルに至る場合がありますので下記を参考に調整してください。
  • ブレーカ付きインサートを使用する。
  • 回転数、テーブル送り量を50~70%下げる。
  • 切り込み深さapを50~70%下げる。
(4)GX2140は、通電式タッチセンサーでは反応致しませんのでご注意ください。
(5)「JP4105」「JP4005」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
(6)強断続切削、突出しが長い場合及び湿式切削には「JM4160」「JM4060」をご推奨します。
(7)切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
(8)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネ等の保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(9)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(10)下記に単位時間当たりの切りくず排出量Qを示します。
Q(cm3/min)=ap(mm)×ae(mm)×Vf(mm/min)/1,000
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 切削条件時の注意

適用被削材

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 適用被削材

【注意】GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。

 

選定サポート情報

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 材種マップ
 

高送り工具のラインナップ

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ) 選定サポート情報

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

寸法 φDb

(mm)

使用インサート

最小発注数量
52
47
EPNW0603TN-8$EPMT0603TN-8$EPMT0603EN-8LF
1個
66
60
EPNW0603TN-8$EPMT0603TN-8$EPMT0603EN-8LF
1個
50
47
EDNW12T3TN-10$EDMT12T3TN-10
1個
63
60
EDNW12T3TN-10$EDMT12T3TN-10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,047
( 75,952 )
2日目
73,648
( 81,013 )
2日目
61,681
( 67,849 )
2日目
66,288
( 72,917 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ASR形多刃タイプです。
・小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。
・最大切込み深さはR8タイプのインサートで1.5mm。
・R10タイプで2mmです。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ)
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ)
アルファポリッシュミルVタイプASPV形(ボアタイプ 内径インチ)
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
ボアタイプフライス
アルファポリッシュミルVタイプASPV形(ボアタイプ 内径ミリ)
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格61,681-61,681 -69,047 -76,50157,349 -69,047 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
加工用途平面 / 溝平面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 側面 / その他平面 / 側面 / 溝
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工
全長 (L)(mm)505050505050
最大切り込み深さ (Ad)(mm)22310.53

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト