17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)

通常単価(税別)
40,090103,778
税込単価
44,099114,156
通常出荷日:3日目

【特長】・超高能率!アルファ高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!難削ダイカスト金型材加工に威力を...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現

アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 加工素材
アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 加工用途

加工用途

【ASRTブレーカシリーズ】

多様な加工に対応できるインサートデザイン

アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ) ASRTブレーカシリーズ特長
 

【AJコーティングシリーズ 】

AJコーティングシリーズの特長
● 従来膜よりもAl含有量を増加した新組成系のAlTi系皮膜を採用
● 耐摩耗性・耐チッピング性および耐熱性に優れる 

新技術
● 高Al含有の新コーティング膜は、新組成系の採用と結晶組織の適正化により、耐摩耗性と耐チッピング性を改善
● 耐溶着性に優れた低摩擦効果のコーティング最表層を採用。被削材の溶着が低減し切削抵抗が低下
アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ) AJコーティング

【プリハードン鋼・焼入れ鋼加工用材種 JP4120】

特長 
● 耐摩耗性と靱性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
● 汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。

得意分野
● 30~50HRCのプリハードン鋼・焼入れ鋼の切削加工において優れた切削性能を発揮します。
● 難削系のダイカスト金型用鋼や析出硬化系ステンレス鋼、仕上げ加工においても優れた耐摩耗性を発揮します。
アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ) JP4120切削性能

【ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160】

特長
● 靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
● 耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

得意分野 
● ステンレス鋼系材料の加工全般において長寿命を実現します。
アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ) JM41M60切削性能

【高硬度材加工用材種 JP4105】

特長
● 耐摩耗性に優れた超微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性を向上させました。
● 50HRC~の高硬度材の切削加工で耐摩耗性に優れます。

得意分野 
● 焼入れ鋼(50~60HRC):SKD11,SKD61,SKH,SUS420系等
アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ) JP4105切削性能

 

外形図

アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

実績は語る

アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 使用事例

注) 加工頂いたお客様の声です。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 標準切削条件表1

※赤字は第一推奨材種です。

切削条件時の注意

アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ) 標準切削条件表2

【注意】
(1)本表は肩削り時の一般的な条件です。機械剛性やツーリング、加工物の状況に合わせて調整してください。 特に、溝切削の伴う、またはそれに近い切り込み幅の加工などでビビリ振動が発生し、トラブルに至る場合がありますので下記を参考に調整してください。

  • ブレーカ付きインサートを使用する。
  • 回転数、テーブル送り量を50~70%下げる。
  • 切り込み深さapを50~70%下げる。
(2)GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(3)「JP4105」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
(4)強断続切削、突出しが長い場合及び湿式切削には「JM4160」をご推奨します。
(5)切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
(6)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネ等の保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(7)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(8)下記に単位時間当たりの切りくず排出量Qを示します。
Q(cm3/min)=ap(mm)×ae(mm)×vf(mm/min)/1000

 

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
・引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
・不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

寸法 φDb

(mm)

トラスココード

寸法 φd

(mm)

寸法 φd1

(mm)

使用インサート

寸法 幅a

(mm)

寸法 深さℓ

(mm)

寸法 キー深b

(mm)

最小発注数量
50
50
47
428-3104
22
16.5
WDNW120420(Z)$WDNT120420
10.4
20
6.3
1個
50
50
47
428-3112
22
16.5
WDNW120420(Z)$WDNT120420
10.4
20
6.3
1個
63
50
60
428-3139
22
17
WDNW140520(Z)$WDNT140520
10.4
20
6.3
1個
80
63
76
428-3155
27
20
WDNW140520(Z)$WDNT140520
12.4
22
7
1個
100
63
96
428-3171
32
26
WDNW140520(Z)$WDNT140520
14.4
25.5
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,090
( 44,099 )
3日目
48,797
( 53,677 )
3日目
50,722
( 55,794 )
3日目
76,915
( 84,607 )
3日目
103,778
( 114,156 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高能率!アルファ高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!難削ダイカスト金型材加工に威力を発揮する、新材種JP4020登場!

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)
アルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形(ボアタイプ 内径インチサイズ)
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径ミリサイズ)
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃(ボアタイプ 内径ミリサイズ)
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径インチサイズ)
アルファ高送りラジアスミルASR 多刃タイプ(ボアタイプ 内径インチサイズ)
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格40,090-40,090 -40,090 -61,681 -40,090 -61,681 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜3日目
加工用途平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工
最大切り込み深さ (Ad)(mm)222222
詳細タイプ内径ミリサイズ内径インチサイズ内径ミリサイズ内径ミリサイズ内径インチサイズ内径インチサイズ

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング