17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルファモジュラーミル用アーバ HSK

通常単価(税別)
69,60274,867
税込単価
76,56282,354
通常出荷日:2日目

工具突き出し長さを最短にできるシステムですので機械の剛性をフルに活用できます

  • 寸法 θn (°)
  • エアー穴有無

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長 (L)(mm)

  • 寸法 φD2(mm)

  • 寸法φDs(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長 (L)

(mm)

寸法 φD2

(mm)

寸法φDs

(mm)

トラスココード

寸法 L1

(mm)

寸法 M

寸法 L3

(mm)

寸法 φD3

(mm)

寸法 Lf

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 L4

(mm)

適用カッタ’(θκ)

最小発注数量
88
10.5
20.8
815-6489
30 (38) ((30))
M10
60 (68) ((60))
18
30 (38) ((30))
30
-
φ20(19.8°) φ22(18.9°)
1個
128
10.5
25
815-6490
40 (48) ((40))
M10
100 (108) ((100))
18
30 (38) ((30))
70
10
φ20(12.1°) φ22(11.6°)
1個
178
10.5
30.2
815-6488
40 (48) ((40))
M10
150 (158) ((150))
18
30 (38) ((30))
120
10
φ20(8.2°) φ22(7.8°)
1個
93
12.5
24.3
815-6492
35 (38) ((30))
M12
70 (73) ((65))
21
35 (38) ((30))
35
-
φ25(15.2°) φ28(14.0°)
1個
123
12.5
27.5
815-6493
45 (48) ((40))
M12
100 (103) ((95))
21
35 (38) ((30))
65
10
φ25(10.8°) φ28(9.9°)
1個
173
12.5
32.7
815-6491
45 (48) ((40))
M12
150 (153) ((145))
21
35 (38) ((30))
115
10
φ25(7.3°) φ28(6.7°)
1個
98
17
31.8
815-6495
40 (43) ((30))
M16
80 (83) ((70))
28
40 (43) ((30))
40
-
φ30(11.7°)~φ40(8.2°)
1個
118
17
33.9
815-6496
50 (53) ((40))
M16
100 (103) ((90))
28
40 (43) ((30))
60
10
φ30(9.4°)~φ40(6.6°)
1個
168
17
39.2
815-6494
50 (53) ((40))
M16
150 (153) ((140))
28
40 (43) ((30))
110
10
φ30(6.3°)~φ40(4.4°)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,602
( 76,562 )
2日目
71,498
( 78,648 )
2日目
74,603
( 82,063 )
2日目
70,289
( 77,318 )
2日目
71,149
( 78,264 )
2日目
74,867
( 82,354 )
2日目
70,289
( 77,318 )
2日目
71,149
( 78,264 )
2日目
74,433
( 81,876 )
2日目

詳細情報

基本情報

工具突き出し長さを最短にできるシステムですので機械の剛性をフルに活用できます

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファモジュラーミル用アーバ HSKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファモジュラーミル用アーバ HSK
アルファ高送りラジアスミル TR4F ボアタイプ
アルファ高送りラジアスミルTR4F シャンクタイプ
アルファ高送りラジアスミルTR4F モジュラータイプ
アルファ高送りラジアスミル ボアタイプ TR2F20〇〇B□-〇
アルファ高送りラジアスミル モジュラータイプ TR2F20〇〇M-〇
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格69,602-43,474 -35,625 -33,878 -65,027 -35,191 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
寸法 θn(°)-----
エアー穴有無-ありあり

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト