17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルファモジュラーミル専用鋼シャンク

通常単価(税別)
14,90157,751
税込単価
16,39163,526
通常出荷日:2日目

【特長】モジュラーミル専用のシャンクです。【仕様】取付け方法:ねじ込み式

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長 (L)(mm)

  • シャンク径 (d)(mm)

  • 詳細タイプ

  • 寸法 φD2(mm)

  • 寸法 L2(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

詳細タイプ

寸法 φD2

(mm)

寸法 L2

(mm)

トラスココード

寸法 L1

(mm)

寸法 M

寸法 L3

(mm)

寸法 φD3

(mm)

寸法 Lf

(mm)

寸法 φD4

(mm)

寸法 ℓs

(mm)

適用カッタ

エアー穴有無

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
74
10
A
6.5
-
815-5583
(26) ((20))
M6
(100) ((94))
-
(26) ((20))
-
74
φ10
-
2D/3D
1個
84
12
B
6.5
4
815-5584
24 (30) ((24))
M6
104 (110) ((104))
11
20 (26) ((20))
-
80
φ11 φ12
-
2D/3D
1個
95
16
C
8.5
15
815-5585
40 (47) ((40))
M8
120 (127) ((120))
14.5
25 (32) ((25))
15.5
80
φ16 φ18
2D/3D
1個
100
20
D
10.5
20
815-5586
50 (58) ((50))
M10
130 (138) ((130))
18
30 (38) ((30))
-
80
φ20 φ22
2D/3D
1個
115
25
D
12.5
35
815-5587
70 (73) ((65))
M12
150 (153) ((145))
23
35 (38) ((30))
-
80
φ25 φ28
2D/3D
1個
110
32
D
17
30
815-5588
70 (73) ((60))
M16
150 (153) ((140))
28
40 (43) ((30))
-
80
φ30 φ32 φ35 φ40
2D/3D
1個
360
42
-
17
90
815-5589
67 (70) ((57))
M16
400 (403) ((390))
28
40 (43) ((30))
-
270
φ30 φ32 φ35 φ40
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,901
( 16,391 )
2日目
17,328
( 19,061 )
2日目
20,093
( 22,102 )
2日目
22,607
( 24,868 )
2日目
25,282
( 27,810 )
2日目
30,298
( 33,328 )
2日目
57,751
( 63,526 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
モジュラーミル専用のシャンクです。
【仕様】
取付け方法:ねじ込み式

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファモジュラーミル専用鋼シャンクのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
立ち壁の仕上げ
5
満足度:5.0
モジュラー型のヘッドと組合せするとシャンク経より大きい刃物を つけられるので干渉を気にせず加工できます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファモジュラーミル専用鋼シャンク
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク
アルファモジュラーミルASRTM形
アルファモジュラーミルAHJM形
アルファモジュラーミルBCFM形
コロミルR216F仕上げ用ボールエンドミル 鋼および超硬シャンク 円筒シャンク R216F-A
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)サンドビック
通常価格14,901-20,476 -29,960 -20,011 -28,042 -40,500 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目〜
取付け方法ねじ込み式柄付きタイプねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプ
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト